Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Erkennung verringerter Pumpenkapazität

Die Funktion benachrichtigt den Benutzer, wenn die Kapazität für eine oder mehrere Pumpen in der Anlage abnimmt

Die Erkennung der verringerten Pumpenkapazität ist eine Funktion für Pumpenstationen mit Nassaufstellung. Die Funktion benachrichtigt den Benutzer, wenn die Kapazität für eine oder mehrere Pumpen in der Anlage abnimmt. Die Funktion unterscheidet zwischen plötzlichen und allmählichen Kapazitätsverlusten. Der Kapazitätsverlust kann auf Probleme mit der Pumpe oder der umgebenden Ausrüstung zurückzuführen sein, z. B. Rohre, Kupplungen und Ventile. Die Funktion eignet sich für Pumpen, die in Zyklen zwischen konstanten Start- und Stoppniveaus und mit regelmäßigen Stopps laufen.

Die Funktion benötigt die folgenden Daten:

  • Pumpenstatus
  • Analog-Wasserstand

Die Funktion berechnet die Kapazität einer Pumpe einmal pro Pumpenzyklus. Die Berechnung passt sich an den Zufluss zum Pumpensumpf während des Pumpenzyklus an. Wenn ein Pumpenzyklus mehr als eine Pumpe startet, kann die Funktion die Pumpenkapazität nicht berechnen.

Für jede Pumpe gibt es zwei Alarme und zwei Diagramme. Die Alarme und Diagramme zeigen Informationen zu zwei Messungen an:

MessungBeschreibungMögliche Ursache
Kurzfristig verringerte PumpenleistungDiese Messung erkennt plötzliche Abfälle der Pumpenkapazität.
  • Pumpenhydraulik oder Rückschlagventil verstopft
  •  Störung Rückschlagventil
  • Leckende Kupplung am Zulaufrohr
Langfristig verringerte PumpenkapazitätDiese Messung erkennt langsame Abfälle der Pumpenkapazität.
Der Benutzer legt einen Prüfpunkt fest, z.B. Installations- oder Überholungszeitpunkt der Pumpe.
Der Prüfpunkt ist das Startdatum für den Zeitraum, den die Funktion als Referenz für Kapazitätsverlust nutzt.
  • Pumpenhydraulik verschlissen
  • Zunehmende Verstopfung von Pumpenhydraulik oder Zulaufrohr
  • Probleme mit einem Rückschlagventil

Die Alarme werden aktiviert, wenn die Kapazität die konfigurierte Schwelle unterschreitet. Die Schwellenwerte sind ein Prozentwert der durchschnittlichen Pumpenkapazität. Die Schwellenwerte können in den Einstellungen geändert werden.

Das Verkaufspersonal kann diese Funktion aktivieren. Diese Funktion unterstützt keine Pumpen mit variabler Frequenz.

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.