Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

OPC UA Connector

Einleitung

Die OPC UA Connector-Funktionalität ermöglicht es Software mit einem OPC Unified Architecture-Client, zum Beispiel einem SCADA-System, die Daten und Alarme von Secure Connect zu lesen. Die OPC UA Connector folgt einem OPC UA-Kommunikationsprotokoll für die industrielle Automatisierung.

Die folgenden Informationen sind über OPC UA Connector verfügbar:

  • Die Anlagen- und Gerätedaten
  • Alarmdaten von verbundenen Geräten
  • Betriebsdaten von verbundenen Geräten

OPC UA Connector unterstützt die folgenden Protokolle, Sicherheitsmodi und Richtlinien:

  •  TCP
  • Signieren und verschlüsseln
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Unterzeichnen
    • Basic256Sha256

Systemanforderungen

Fenster

  • .NET Framework 4.61 oder höher ist erforderlich, um OPC UA Connector als Windows-Dienst auszuführen
  • Powershell installiert
  • Google Chrome für den Zugriff auf die OPC UA Connector WebUI

Mit OPC UA Connector kompatible Geräte

Die Geräte mit einer CCD-Gateway-Verbindung und die Geräte, die über Signalleitungen mit dem CCD 401 verbunden sind kompatibel.

OPC UA Connector-Führungsabschnitte

Verwandte FAQs

Viele Nutzer hatten ähnliche Fragen zu Analytics, Live Data, API und OPC UA Connector.