It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Mess- und Regeltechnik für industrielle Anwendungen

Für maximale Prozesseffizienz

Wasser ist ein lebenswichtiger Prozess- und Produktbestandteil in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über die Aquakultur bis hin zur Mikroelektronikbranche. Angesichts der hohen Anforderungen an Effizienz und Sicherheit, die für den Erfolg der Produktionsabläufe entscheidend sind, hat die Qualität des Wassers oberste Priorität. Die richtige technische Lösung für die Überwachung und Regelung der Wasserqualität ist daher entscheidend für die betriebliche Leistung, das Kostenmanagement, die Minimierung von Ausfallzeiten sowie die Sicherstellung der maximalen Performance von Industrieprozessen.

Neben der unübertroffenen Betriebsleistung bedeutet eine bessere Prozessüberwachung und Regelung der Wasseraufbereitung eine höhere Genauigkeit bei der Dosierung, was den Betreibern erhebliche Einsparungen bei den Ausgaben für chemische Desinfektionsmittel ermöglicht. Diese Genauigkeit schafft Vertrauen in die Messung und erhöht das Sicherheitsniveau.

Zahlreiche Industriestandorte verfügen über separate Kontrollsysteme für jedes einzelne Wasseraufbereitungssystem. Angesichts knapper zeitlicher und finanzieller Spielräume benötigen Betreiber ein vielseitiges Analyse- und Managementsystem, das alle Wasseraufbereitungssysteme, auch über mehrere Standorte hinweg, in einer Steuerungsplattform zusammenfasst. Dies muss über eine Plattform mit erweiterten digitalen, sicherheitsrelevanten und vernetzten Funktionen geschehen, die mit der Entwicklung der Standorte schritthält.

Die neue Generation innovativer Mess- und Regelgeräte wird mit seiner außerordentlichen Leistungsfähigkeit die Messung und Kontrolle der Wasserqualität für Industriebetriebe auf der ganzen Welt verändern und somit zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.

Entdecken Sie, wie das neue Rivo™-Managementsystem Ihre Prozesse verändern kann!