Neugestaltung der Unterführung an der Dachauer Straße in München-Moosach macht eine Grundwasserwanne notwendig
Die verkehrsträchtige Dachauer Straße, mit 11,24 km Länge die längste Straße Münchens, bekommt eine neue Eisenbahnbrücke und damit auch einen komplett neu gestalteten Kreuzungsbereich. Um die Durchfahrtshöhe für den Verkehr an der neuen Unterführung zu vergrößern, erfolgt im Zuge des großen Bauprojekts eine Tieferlegung der Straße.
Problemstellung
Für die Tieferlegung wurde die Baugrube mit Grundwasser gefüllt, um mit dem Bau einer sogenannten Grundwasserwanne zu beginnen. Dabei handelt es sich um eine gezielte Baumaßnahme. Um die Verbauwände für die nächsten Arbeitsschritte vorzubereiten, müssen diese unter Wasser von Schlämmen befreit und die Verankerungen für die zukünftige Unterwasserbetonsohle eingebaut werden. Für diese Vorarbeiten kommen Industrietaucher zum Einsatz.
Nach Fertigstellung der Unterwasserbetonsohle muss die Braugrube abschließend wieder trockengelegt werden.
Lösung
Um die Entschlammungen zu entfernen und das Grundwasser abschließen abzupumpen, kam eine Mietpumpe der Serie Flygt 3202 LR 433 zum Einsatz. Die Abwasserpumpe ist sowohl in trockener (T, Z) als auch in überflutbarer (P, S) Bauweise erhältlich. Das ermöglich eine flexible Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen. Ergänzend hierzu wurde der Schaltkasten BSDW37i aufgestellt.

Die Pumpe agiert in diesem Fall für die Entfernung der Schlämme wie ein Staubsauger. Die Verbundwände werden von Schlamm befreit, so dass im nächsten Schritt die Betonarbeiten ausgeführt werden können. Die Industrietaucher gehen dafür mit einem Schlauch an den Spundwänden entlang, um die Schlämme abzusaugen. Nach der erfolgreichen Entschlammung und
dem Aushärten der verlegten Unterwasserbetonsohle wird das vorhandene Grundwasser abschließend mit der gleichen Flygt Pumpe abgepumpt. Die Baugrube ist danach für die weiteren Baumaßnahmen trockengelegt.
Ergebnis
Durch die Installation von Pumpe und Schaltkasten konnte problemlos mit der Entschlammung der Spundwände begonnen werden. Sobald alle Vorarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt final das Abpumpen des Grundwassers mit der gleichen Mietpumpe Flygt 3202, so dass die weiteren Baumaßnahmen erfolgen können.