Flygt Ready-to-Go
Kompletta pumpstationer till fast pris. Välj mellan tre prisvärda paket för de vanligaste behoven. Du beställer snabbt och enkelt – allt som behövs ingår.
Trygghet från projektering till drift
En komplett, standardiserad pumpstation som minskar komplexiteten, sänker kostnader och förenklar föreskrivning – byggd på beprövad Xylem-teknik och levererad med förutsägbar prissättning.
Fördelarna
-
Redo att beställa
En komplett, förprojekterad pumpstation i ett standardiserat paket. Alla centrala komponenter är integrerade för att minska komplexiteten och säkerställa driftsäker installation från start.
-
Förutsägbara kostnader
Standardiserad design ger tydlig prissättning, lägre projektrisk och upp till 25 % lägre investeringskostnad jämfört med konsultspecificerade pumpstationer.
-
Tre tydliga val
Small, Medium eller Large – dimensionerat efter flödesbehov. Färre och genomtänkta alternativ förenklar beslutsprocessen och minskar projekteringstiden.
Allt detta ingår i ditt paket:
Flygt Servicehus
Välj mellan trä eller betong. Ett välisolerat och ventilerat hus som levereras komplett med elcentral, larm, telferbalk (500 kg) och hygienvägg. Allt är förberett för en säker och smidig drift direkt vid leverans.
Flygt TOP Pumpbrunn
Sumpen (4,5 m ± 0,5 m djup) är utformad enligt vårt TOP-koncept som minimerar ansamling av slam och lukt. Brunnen kan levereras i glasfiberarmerad plast (GAP), betong, rostfritt stål eller PE, beroende på projektets krav. Den är förberedd för automatisk spolning, omrörning och luktreducering för driftsäker funktion över tid.
Flygt Concertor
Till skillnad från pumpar med fasta prestandakurvor, anpassar Concertor sig automatiskt efter flödet, vilket minskar energiförbrukningen med upp till 70 %. Den inbyggda intelligensen minimerar risken för igensättning och driftstopp.
Nexicon Automatikskåp
En modulär och lättanvänd pumpstyrning som är enkel att driftsätta. Nexicon är förberett för molntjänsten Flygt Avensor, vilket ger dig full kontroll och fjärrövervakning direkt i mobilen.
Redo att komma igång?
Låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för ditt nästa projekt.
Utvalda kundcase
Pumpstation i Krokom – unik PE-konstruktion
Xylem genomförde en totalentreprenad av en av Sveriges första pumpstationer med heltäckande PE-konstruktion i Krokom.
Avloppspumpstation Sörbyvägen
I samband med utbyggnad av en ny gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan Sörbyvägen–Myggenäs, anlades nya vatten- och avloppsledningar. Som en del av projektet behövdes en ny avloppspumpstation etableras för att säkerställa en driftsäker och långsiktig hantering av spillvattnet i området.