It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

漏水管理

配水システムで漏水を減らします。顧客の水道使用量最適化を支援します。

ユーティリティ企業は、毎年、水道だけで96億ドルの損失を漏水から被っています。システムで改良された漏水および圧力管理を使用すると、ユーティリティ企業で毎年最大46億ドルの節約を可能にし、漏水を5%、パイプ破裂を10%まで減らすことができます。

米国の住宅所有者は、漏水の検出や修理の不備から、毎年1兆2500億ガロンを失っています。1軒の住宅では、毎年平均で、10,000ガロンの漏水が推定されており、これは、裏庭のプールを満水にする量に相当します。

Sensusのソリューション

監視、圧力管理​​、漏水検出技術を中心に、Sensusは、水を節約し、漏水を防ぐための高度でインテリジェントなソリューションを提供します。

配水管網では、統合型漏水管理ソリューションおよび関連製品が、リモートによる継続的な監視と漏水の診断を可能にします。Permalog+音響センサーは、音波を使用し、配水ラインを監視して、漏水箇所を特定します。センサーは、夜間に動作し、環境騒音が最低のときに、配水システムの音を検知。次に、FlexNet®通信ネットワークを介して、パイプラインの状態をユーティリティに返します。このデータを使用すると、より効果的に優先順位を付け、メンテナンスを管理し、ネットワークの水圧と漏水を最適化できます。

スマートメーターは、水道システムの管理に役立つSensus SmartPoint®モジュールとともに動作します。双方向通信を可能にするため、Sensusのメーターを接続します。SmartPointモジュールは、従来の月次検針とは対照的に、時間ごとの測定値を提供します。これらの読み取り量により、顧客の利用パターンについて、より深く理解できるようになります。また、SmartPointモジュールは、改ざん、漏水、逆流、その他の異常も検出します。

Sensusが提供する漏水管理ソリューションは以下のとおりです。

  • Permalog+音響モニタリングセンサー:音波を使用し、配水ラインを監視し、漏水箇所を特定します。センサーは、夜間に動作し、FlexNet通信ネットワークを介して、パイプラインの状態をユーティリティに報告します。
  • iPERL®水道メーター:高および低流量の広い範囲を測定し、読み取りの精度を著しく高めます。
  • OMNI™水道メーター:低流量検出およびどの市販の水道メーターよりも大きい全体的な精度を備え、顧客サービスを向上させると同時に、増収を図ります。
  • SmartPoint®モジュール:プログラム可能なアラームを使用して、潜在的な漏水や盗難からシステムを保護するための、メーター取り付け型バッテリー駆動デバイス。
  • Sensus® Smart Gatewayセンサーインターフェイス:電源とせず、遠隔地向けに設計されたこのインターフェイスは、ユーティリティは、圧力、温度、レベルをリモートで監視できます。
  • Sensusソフトウェア:指定時間にわたって連続的に水の使用量を確認します。Sensusのソリューションは、住宅所有者が適時に警告されなかった場合に、住宅に損傷を及ぼす可能性がある、小さい連続的な漏水や大規模な漏水を識別できます。

hr-aqua.png

漏水管理機能と能力

  • リモートによる漏水および違反検出
  • Permalog+音響検出により、漏水箇所を正確に特定
  • 優れた漏水の監視および制御をもたらす、洗練されたアラームスイート
  • コンポジット、鉛フリー準拠のSensus iPERLメーター
  • インテリジェントで効率的な、規格に準拠した水管理
  • 時間あたりの顧客使用状況を表示する機能
  • 消費、診断、状態の測定値を含む収集データ
  • 新しいテクノロジーで、漏水が発生しやすいシステムを置き換え

hr-aqua.png

ビジネスへのメリット

  • 漏水管理機能の劇的な向上
  • より一貫性のある圧力管理を提供
  • 漏水による財務上の損失を最小化
  • 顧客の水管理を向上
  • 顧客満足度を高めるために、課金問題を軽減
  • 作業、設備、輸送のコストを削減
  • くぼみと亀裂の可能性を低減することにより、潜在的な負債コストを最小化
  • 効果的な水保全への取り組みを実現
  • 規制遵守を実現および強化

hr-aqua.png

顧客へのメリット

  • 顧客に対する漏水請求の調整を削減
  • エラーの少ないメーター測定値を提供
  • サービスにおける信頼を強化

hr-aqua.png

公衆へのメリット

  • 地域や地方の水を節約
  • 保全と配水イニシアチブ違反を検出
  • ユーティリティに対する公衆の信頼を向上