It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Pompes temporaires d’incendie

Une sécurité sans compromis 

La sécurité avant tout. Pour garantir le bon fonctionnement et la fiabilité de l’équipement essentiel de protection contre les incendies, il convient d’effectuer une maintenance régulière de ce dernier, y compris des pompes d’incendie alimentées au diesel.
Lorsque les pompes d’incendie alimentées au diesel installées de façon permanente nécessitent un entretien de routine, les sites industriels doivent avoir à disposition une pompe de secours alimentée au diesel. Les pompes Xylem peuvent fournir temporairement de l’eau pour l’extinction des incendies à une pression de plus de 6,9 bars (100 psi) pour un débit allant jusqu’à 1022 m3/h (4 500 gal US/min). Les pressostats fixés au niveau du refoulement de la pompe Dri-Prime contrôlent la pression manométrique et démarrent puis arrêtent la pompe selon les besoins.

Les systèmes fiables de Xylem sont en parfait état de marche. Nous concevons et fabriquons nos propres équipements, nous savons donc comment optimiser leur fonctionnement et créer des systèmes adaptés à la protection contre les incendies industriels. Toutes les pompes d’incendie temporaires de Xylem sont conçues et fabriquées conformément aux réglementations les plus strictes au monde en matière de protection incendie, d’électricité et d’assurance. Elles respectent ou dépassent toutes les normes en vigueur.

 

Products Services Brands
Services
Avec des ressources limitées et les mesures de réduction des coûts mises en place par les conseils d’administration, les entreprises recherchent des manières astucieuses d’éviter les réparations et les appels d’urgence coûteux. En contrôlant les...
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....
En travaillant avec Xylem, vous êtes en contact avec des spécialistes dotés de l’expertise requise pour la conception et la définition de votre projet d’ingénierie. En externalisant la gestion de votre projet, qu’il soit petit ou grand, vous...
L’installation et la mise en service d’une installation de traitement d’eau ou d’eaux usées, et des systèmes qui les contrôlent, exigent l’expertise d’un ingénieur et les conseils d’un spécialiste. Cela peut devenir problématique lorsque les moyens...
Brands
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl