Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Tymczasowe pompy przeciwpożarowe

Nie ma kompromisu w kwestii bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Aby zapewnić, że za każdym razem krytyczne urządzenia przeciwpożarowe działają szybko i niezawodnie, ważne jest wykonywanie rutynowej konserwacji przemysłowych urządzeń przeciwpożarowych, w tym pomp przeciwpożarowych zasilanych silnikami wysokoprężnymi.
Gdy konieczne jest przeprowadzenie konserwacji pomp przeciwpożarowych z silnikiem wysokoprężnym, które są zainstalowane w zakładzie przemysłowym na stałe, należy zapewnić pompy rezerwowe z tym samym silnikiem. Pompy firmy Xylem są w stanie tymczasowo dostarczać wodę przeciwpożarową pod ciśnieniem przekraczającym 100 psi oraz o natężeniu przepływu sięgającym 4500 amerykańskich galonów na minutę. Przetworniki ciśnienia, założone po stronie wylotu pompy Dri-Prime, monitorują spadek ciśnienia wody i włączają oraz wyłączają pompę w zależności od potrzeby.

Firma Xylem ma niezawodny system, który działa. Projektujemy i tworzymy własny sprzęt, dlatego najlepiej rozumiemy jak on działa i tworzymy tymczasowe systemy spełniające Państwa potrzeby w zakresie przemysłowej ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie tymczasowe pompy przeciwpożarowe firmy Xylem zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najsurowszymi przepisami przeciwpożarowymi, elektrycznymi i ubezpieczeniowymi na świecie, dzięki czemu spełniają lub wykraczają poza wszystkie wymagane normy.

 

Produkty Usługi Marki
Usługi
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Jeżeli wyposażenie Xylem jest używane w bezpieczny i umiejętny sposób, inwestycja zwróci się dużo szybciej. Wybrałeś wyposażenie Xylem ze względu na trwałość, niezawodność i skuteczność działania. Dlatego upewnij się, że wykorzystasz je w pełni,...
Marki
Godwin logo
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.