Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Silniki o najwyższej efektywności


Silniki o najwyższej efektywności marki Flygt spełniają wymagania sprawności IE3 w normach IEC, a także wymagania dotyczące wydajności Premium w standardzie NEMA. Marka Flygt specjalnie projektuje silniki do naszych pomp zatapialnych i udostępnia je w rozmiarach od 2 kW do 230 kW. Projekty mają na celu osiągnięcie najwyższej możliwej wydajności silnika ze stratami skupionymi wokół stojana, aby wykorzystać dostępne chłodzenie w najlepszy możliwy sposób. Skutkuje to bardzo długim czasem pracy silnika i łożyska oraz urządzeniem chłodzącym.

Seria silników o wysokiej sprawności składa się z dwóch technologii silnika. Dla większych rozmiarów stosujemy konwencjonalną technologię silników indukcyjnych, a dla mniejszych silników zaprojektowaliśmy silniki z magnesami stałymi Line Started Permanent Magnet (technologia LSPM).

Innowacyjne silniki z magnesami trwałymi Line Started Permanent Magnet o mocy do 12,5 kW

Flygt jako pierwszy wprowadził na rynek pierwsze dostępne na rynku silniki LSPM w naszych mieszadłach w 2009 roku. Po wielu latach wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych wprowadziliśmy na rynek te najnowocześniejsze konstrukcje silników. Opracowaliśmy silniki z technologią LSPM o mocy do 12,5 kW, które są zarówno mocne, jak i niezwykle wydajne. Technologia ta zapewnia do 4% wyższą sprawność niż nominalna wartość międzynarodowej normy wydajności Premium (IEC 60034-30-1) ustanowionej przez europejskie przepisy i normę NEMA MG-1.

Silniki LSPM marki Flygt są zaprojektowane tak, aby pobierały mniej prądu, co pozwala na zastosowanie cieńszych przewodów i tańszych urządzeń ochronnych. Ułatwia to modernizację starej pompy i utrzymanie istniejącego panelu sterowania. Można uruchomić elastyczne silniki LSPM przy użyciu wszystkich typowych metod uruchamiania. Wszystkie nasze prace inżynieryjne koncentrują się na zapewnieniu, że mamy silniki, które są tak małe i lekkie, jak to tylko możliwe.

W przypadku silników o mocy 12,5 kW i większych, stosujemy konwencjonalne technologie silnikowe, aby osiągnąć najwyższy poziom wydajności. Niektóre silniki o mocy większej niż 70 kW są wyposażone w pełne miedziowe wirniki prętowe i specjalne wysokowydajne uzwojenia oraz laminatory stojana/wirnika.

Zalety silników o wysokiej sprawności:

  • Największe wydajności silników zanurzeniowych na rynku
  • Międzynarodowa norma efektywności Premium
  • Niższe temperatury silnika wydłużają żywotność silnika i łożyska
  • Zoptymalizowane dla pomp i zastosowań pomp
  • Możliwe wszystkie zwykłe sposoby uruchomienia