It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Générateurs d’ozone

Système de traitement à l’ozone GSO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Générateurs d’ozone pour applications de petite et moyenne dimension

Les petits systèmes de traitement à l'ozone GSO Wedeco de Xylem sont conçus pour produire efficacement 3 à 400 g/h d’ozone.

Ces systèmes offrent de hauts rendements de concentration d'ozone pour une faible consommation d'énergie. Les paramètres du système sont surveillés et affichés afin d'assurer un fonctionnement sûr et fiable. Le résultat est une production d'ozone maximale, des coûts de fonctionnement minimaux et une fiabilité inégalée. 

  • Production d’ozone de 3 à 400 g/h
  • Conception compacte
  • Faibles exigences d’installation et d’entretien
  • Faibles coûts d’investissement et de fonctionnement
  • Production d’ozone à haute concentration
  • Conçu pour un fonctionnement continu

Les générateurs d'ozone Wedeco sont idéalement utilisés pour la désinfection et l'oxydation des eaux de traitement dans l'industrie, les laboratoires et les installations pilotes. Les applications standard comprennent l’eau potable, les circuits d’eau de traitement, les processus de recyclage, les rinceuses, l’industrie agroalimentaire, l’eau de refroidissement, les fermes piscicoles et les piscines. Les avantages de ces petits systèmes de traitement à l'ozone sont nombreux : faible consommation d'énergie, demande en oxygène fortement réduite en raison des concentrations de production élevées, faibles exigences d'installation et d’entretien, faibles coûts d'investissement et de fonctionnement, et grande fiabilité. Ces systèmes sont construits pour un fonctionnement permanent avec une conception compacte.

Specifications