It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Aeration Equipment

Streifenbelüfter

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

 Als Teil des bewährten Portfolios zur feinblasigen Belüftung bieten die Sanitaire®-Streifenbelüfter eine hohe Effizienz über einen großen Luftstrombereich und ermöglichen Betriebseinsparungen durch vor Ort austauschbare Membranen.

  • Kosteneinsparung, dank einfacher Wartung durch leicht austauschbare Membran direkt vor Ort
  • Hohe Effizienz über einen großen Luftstrombereich bietet betriebliche Vielseitigkeit
  • Extrem niedrige Eintauchprofil des Belüfters sorgt für eine längere Sauerstoffverweilzeit
  • Spezielle Membranperforationen sorgen für geringen Druckverlust
  • Eine erweiterte Verwendung des Belüftungskörpers und eine recycelbare Membranen reduzieren den CO2-Fußabdruck

Entwickelt für die Herausforderungen der Abwasseraufbereitung

Der Sanitaire-Streifenbelüfter besteht aus einer luftdichten Doppelmembran, die mit einer Luftverbindung zwischen den Schichten versehen ist. Spezielle Perforationen auf der oberen Membran sind für die Belüftung von Abwässern und nicht nur für Standard-Reinwasser-Tests ausgelegt. Das Ergebnis ist eine hohe  Sauerstoffübertragungseffizienz und ein geringer Druckverlust, was zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Betriebskosten führt.

Die Konstruktion des Streifenbelüfters und des Belüfterfeldes ermöglichen eine intermittierende Belüftung und ein hohes Absenkungsverhältnis, wodurch der Behandlungsprozess flexibel B39gestaltet werden kann. Gleichzeitig sorgt das extrem niedrige Eintauchprofil des Belüfters für eine längere Sauerstoffverweilzeit.

Vor Ort austauschbare Membran für kostengünstige Wartung

Die Membrane kann ausgetauscht werden, ohne dass der Belüfterkörper demontiert werden muss, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis mit sich bringt und die Wartung deutlich vereinfacht.

Durch die verlängerte Nutzungsdauer des Belüftergehäuses und die Verwendung von recycelten/recycelbaren Materialien können die Betreiber nicht nur Kosten sparen, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck verringern.

Einfache Installation

Sanitaire Streifenbelüfter sind mit wenigen Einzelteilen einfach zu installieren, robust konstruiert und werden in kleinen Verpackungseinheiten geliefert, die ein geringes Risiko für Beschädigungen bieten.

Specifications