Steigende Betriebskosten, niedrige Ölpreise und die Notwendigkeit, das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, um Kosteneffizienz zu gewährleisten, sind ständige Herausforderungen für die Öl- und Gasindustrie. Die Wasseraufbereitung ist ein wesentliches Element der Öl- und Gasförderung, um die Prozesse zu optimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Mit Expertise und einem umfangreichen Produktportfolio hilft Xylem den Öl- und Gasunternehmen, ihre Kosten zu kontrollieren, ihre Effizienz zu steigern und ihre Leistung zu verbessern. Wir bieten transformative, integrierte Systemlösungen, die für die anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich des Fluid-Handlings im Energiesektor entwickelt wurden.
One of the largest global energy exploration companies faced the challenge of drawing source water among the steep slopes of Northern Pennsylvania. The water had to be drawn from a 30-feet deep wet well beside a creek and then pumped 300-feet vertically out of a ravine into the impoundment pond.
A West Coast refinery turned to Xylem for help in providing a more consistent and reliable quality of purified boiler feedwater. The refinery, using up to 1,500 gpm of demineralized boiler makeup water, was experiencing a variety of problems including aging demineralizers, pending environmental legislation, excessive operation costs, wide variations of raw water quality, and limited capital to address these issues.