Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Gaszenie pożarów i tymczasowe pompy przeciwpożarowe

Konieczność ochrony życia i mienia. W każdym systemie gaszenia pożarów, czy jest to automatyczny system spryskiwaczy, czy system rurowy, koniecznością są produkty godne zaufania. Wieloletnie doświadczenie firmy Xylem w tej dziedzinie doprowadziło do stworzenia kompleksowej gamy pomp przeciwpożarowych i zestawów pakietowych, które są projektowanie i testowane pod kątem spełniania najtrudniejszych wymagań, jakie mogą zostać określone dla budynków.

Firma Xylem oferuje gaszenie pożarów

Pakowane systemy pomp przeciwpożarowych
Gotowe do zamontowania zestawy pomp przeciwpożarowych, zgodnie z normami UL, FM lub EN12845 Zestawy doładowujące są produkowane, wykorzystując końcówkę ssącą z żeliwa lub ze stali nierdzewnej, rozdzielną obudowę lub pompy wielostopniowe, w zależności od ciśnienia i wymagań przepływu.

Modułowa budowa zestawów pomp przeciwpożarowych nie tylko zapewnia łatwy i prosty montaż, ale umożliwia, aby każdy moduł zestawu przeciwpożarowego był wykonany tak, aby spełnić wymagania dla określonych systemów. Silniki wysokoprężne i elektryczne można wybrać z każdym modułem, co pomaga użytkownikowi końcowemu uzyskać prawidłową konfigurację, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

Pompy
Końcówka ssąca, dzielona obudowa, pompy wielostopniowe i z pionową turbiną, które są wymienione w UL lub FM lub są zatwierdzone do współpracy w zestawach pomp przeciwpożarowych, zgodnie z EN12845.

Produkty Marki
Marki
Lowara Color Logo
Lowara

Lowara to niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do pompowania i cyrkulacji czystej lub brud

Godwin logo
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.