Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Meteorologia/pogoda

Rozwiązania monitorowania pogody dla zdalnych lokalizacji i surowe warunki

Firma Xylem projektuje, produkuje i opracowuje precyzyjne oprzyrządowanie do pomiaru wody i atmosfery.  Od boi do monitorowania środowiska, telemetrii bezprzewodowej, czujników meteorologicznych, jakości wody, czujników prędkości wody po wizualizację danych w Internecie i hosting, firma Xylem może pomóc.  Nasze możliwości integracyjne mogą zapewnić pełne rozwiązania systemowe, takie jak autonomiczne stacje pogodowe, drogowe systemy monitorowania pogody, systemy ruchu statków dotyczące pogody morskiej oraz systemy Met dla portów i portów.

Dane pogodowe umożliwiają właściwe przygotowanie, aby pomóc kontrolować wpływ pogody na populację i środowisko. Te dane muszą być dokładne, a sprzęt musi być w stanie wytrzymać najtrudniejsze warunki. Możemy zrobić jedno i drugie.

Jakie są najczęstsze parametry pogodowe, które mierzymy?

Ciśnienie barometryczne
Barometryczne czujniki ciśnienia mierzą zmiany ciśnienia barometrycznego, które wskazują na ruch frontów pogodowych.

Promieniowanie słoneczne
Promieniowanie słoneczne to energia promienista emitowana przez Słońce. Promieniowanie słoneczne napędza cyrkulację atmosferyczną i odpowiada prawie za całą energię dostępną dla Ziemi.

Prędkość/kierunek wiatru
Prędkość i kierunek wiatru określają gradienty ciśnienia powietrza lub obszary między frontami pogodowymi, gdy powietrze porusza się w kierunku układu niskiego ciśnienia. Im bardziej stromy gradient, tym silniejszy wiatr.

Wilgotność względna
Zawartość wilgoci w powietrzu jest zwykle opisana za pomocą pomiaru wilgotności względnej. Wilgotność względna to stosunek zawartości pary wodnej w powietrzu do najwyższego możliwego stężenia pary wodnej, jaką może pomieścić powietrze.

Temperatura
Temperatura powietrza jest mierzona dla wielu zastosowań. Temperatura jest zależna od promieniowania słonecznego, szerokości geograficznej, ruchu mas powietrza i pobliskich zbiorników wodnych lub lądu.

 

Niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie wspierające pełną gamę oprzyrządowania do monitorowania bez nadzoru, czy proste rozwiązanie meteorologiczne/pogodowe, nasze doświadczenie zapewnia niezawodne długoterminowe monitorowanie w każdym środowisku.