It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Extinction d’incendie

Dans les systèmes d’extinction automatique à eau, la fiabilité des produits est essentielle. La solide expérience dont bénéficie Xylem dans ce domaine lui a permis de mettre au point une gamme complète de pompes d’extinction d’incendies et de systèmes complets prêts à l’emploi. Ceux-ci sont conçus et testés pour répondre aux exigences les plus strictes du secteur.

L’offre de Xylem en matière d’extinction d’incendie

Kits de pompes à incendie prêts à l’emploi :

Kits de pompes à incendie conformes aux normes UL, FM ou EN 12845. Les systèmes de surpression comprennent des pompes centrifuges à aspiration axiale, à plan de joint ou multi-étagées en fonte ou en acier inoxydable, en fonction des exigences en matière de hauteur d'élévation et de débit.

La pompe à incendie modulaire est non seulement facile à installer, mais permet aussi un réglage précis de chaque module de kit d’extinction pour répondre à des exigences spécifiques. Chaque module peut fonctionner avec un moteur électrique ou diesel. L’utilisateur final dispose ainsi de la configuration adéquate garantissant le meilleur niveau de sécurité et de fiabilité.

Pompes

Pompes à aspiration axiale, à plan de joint, multi-étagées et pompes de forage homologuées UL ou FM, ou pour une utilisation dans des kits de pompes à incendie conformes à la norme EN 12845.