Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Usuwanie lotnego popiołu, szlamu i odpadów

Regenerowanie odpadów szlamu w procesie odwadniania

Odpady szlamu są czasami nieprzyjemnym produktem ubocznym przetwarzania... i są wszędzie. Na pompowanie odpadów poświęcono wiele czasu i wysiłku, czasami ze względu na to, że są „na drodze”. Jednak coraz więcej podmiotów przetwarza odpady gnojowicy za pomocą nowej technologii odzyskiwania minerałów lub metali pozostawionych w pierwszej linii przetwarzania. Zadaniem firmy Xylem jest pomaganie.

Ogólnie są dwie opcje przetwarzania odpadów zawiesiny: Należy przenieść pompę do części stałych lub przenieść części stałe do pompy. Firma Xylem nie tylko dostarcza pompy szlamowe, ale również projektuje systemy i rurociągi, zapewnia zasilanie, montuje sprzęt i dba o to wszystko. Zapewniamy, że:

Zajmuje się specjalną firmą do obsługi popiołów lotnych

Zwykle nasycenie ciężkimi metalami, jak arsen, rtęć i ołów, przemieszczanie lotnego pyłu to jedno z najgorszych zastosowań z punktu widzenia zużycia pompy.

Nie każdy sprzęt czy pompa może sprostać wymaganiom środowiska. Pompy szlamowe firmy Xylem wyposażone są w cofniętą łopatkę w celu dostosowania do ciernej zawiesiny, takiej jak lotny popiół.

 

Produkty Usługi Marki
Usługi
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Aby zaspokoić rosnący popyt i utrzymać rentowność, ważne jest, aby zarządzać zasobami wodno-ściekowymi ekonomicznie. Wiek i stan sprzętu ma znaczący wpływ na wydajność i niezawodność zakładu. Kontrola TotalCare i usługi audytorskie pomagają zapewnić...
Jeżeli wyposażenie Xylem jest używane w bezpieczny i umiejętny sposób, inwestycja zwróci się dużo szybciej. Wybrałeś wyposażenie Xylem ze względu na trwałość, niezawodność i skuteczność działania. Dlatego upewnij się, że wykorzystasz je w pełni,...
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Marki
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.