Die 2022 eingeführte Wedeco Duron 8 ist eine UV-Desinfektionsanlage für offene Kanäle, die der Duron 6 ähnelt. Sie wurde für Abwasseranwendungen optimiert, die eine geringere UV-Durchlässigkeit aufweisen oder eine hohe UV-Dosis erfordern, wie z. B. Regenwasseraufbereitung oder Abwasserwiederverwendung.
Die Duron 8 bietet nicht nur höhere Desinfektionsleistung auf kompakterem Raum, sondern auch eine einfache, kostengünstige Wartung und eine fortschrittliche Kontrolltechnologie.
Leistungsstärkere Ecoray® UV-Strahler mit 800 W und eine flexible Anordnung der Module und Strahler ermöglichen effizientere Designs und senken die Gesamtkosten für Installation und Betrieb.
Weniger UV-Strahler, verbesserte Erreichbarkeit der Komponenten und integrierte Modul-Hebevorrichtungen ermöglichen eine noch einfachere und schnellere Wartung.
Die Wedeco Duron 8 bietet die branchenweit größte Durchflussmenge pro Kanal und senkt damit die Gesamtinstallationskosten. Es lässt sich in hohem Maße anpassen und ist eine ideale Lösung für die Umwandlung von tiefen Kanälen, wie z. B. Chlorkontaktbecken, in chemiefreie UV-Desinfektionssysteme.
Einstellbare Montageschienen ermöglichen höhere Kanaltoleranzen und gewährleisten eine sichere und schnelle Installation. Die Reduzierung von Schaltkästen und die Implementierung einer intelligenten Kabelführung minimieren den elektrischen Arbeitsaufwand.
Die unabhängige Validierung gemäß UVDGM und NWRI sowie die eingebaute Redundanz gewährleisten hohe Leistung und Laufzeiten.
Die neue App-basierte Verbindung ermöglicht eine einfache Überwachung und Fehlersuche über mobile Geräte.