It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Aumento de pressão

Sistemas de abastecimento de água e de aumento de pressão

Os sistemas de abastecimento de água nos edifícios modernos requerem produtos fiáveis e eficientes em termos energéticos que se ajustam às necessidades e que podem ser facilmente ligados a um sistema de monitorização de edifícios. Os produtos e soluções de abastecimento de água da Xylem oferecem exatamente isso. Tal como todos os produtos da Xylem, a gama de abastecimento de água satisfaz as expetativas elevadas dos clientes modernos, a eficiência energética e a facilidade de instalação e manutenção, para obter o menor curso de ciclo de vida possível.

A oferta da Xylem para sistemas de abastecimento de água e de aumento de pressão

Sistemas integrados
Soluções completas e prontas para instalar com uma ou várias bombas, controlo da bomba (velocidade variável ou fixa), válvulas e transmissores de pressão, todos montados numa estrutura.

Bombas
Bombas de furo, multifases e de sucção pela extremidade em ferro fundido ou aço inoxidável, de 0,25 kW a mais de 300 kW e cabeças superiores a 800 m para abranger desde edifícios pequenos até edifícios altos e de maiores dimensões.

Controladores da bomba
Controladores da bomba de velocidade variável para ajustar a capacidade exatamente à procura.

Tratamento
Sistemas de UV e de ozono para instalação em linha.

 

Brands Case Studies
Brands
Flygt logo
Flygt

Uma gama premium de produtos e soluções para movimentar e tratar água e águas residuais.

Lowara Color Logo
Lowara

Soluções fiáveis e económicas da Lowara para bombagem e circulação de água limpa e contami