It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Wynajem Pomp do Wody

Usługi Wynajmu Xylem dla Twoich wyzwań związanych z pompowaniem i uzdatnianiem

Niezależnie od tego, czy szukasz wydajnego rozwiązania w zakresie pompowania lub uzdatniania, chcesz rozwiązać problem nagłej awarii lub zmodernizować swój krytyczny sprzęt, Xylem pomoże Ci rozwiązać nawet najbardziej złożone problemy związane z wodą.

785 081 144

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu pomp szlamowych, które są idealnym rozwiązaniem dla każdej budowy wymagającej szybkiego odprowadzenia szlamu. Oferujemy również wynajem pomp do wody czystej i brudnej, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Nasza wypożyczalnia pomp dysponuje szerokim asortymentem urządzeń, w tym pompy samozasysające wynajem, które charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Dla większych projektów polecamy wynajem pompowni oraz kompleksowe rozwiązania takie jak wynajem systemów pompowych. Wszystkie nasze pompy, w tym pompy przemysłowe wynajem, są regularnie serwisowane i gotowe do użycia. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o opcjach wynajmu.

Szeroki zakres rozmiarów i konfiguracji pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Rozwiązania pompowania
Pumping-rental-470x260.jpg

Uzyskaj dostęp do naszej wiedzy technicznej i aplikacyjnej oraz szerokiej gamy pomp odwadniających Godwin i Flygt.

 

Rozwiązania uzdatniania treatment-rental-470x260.jpg

Szukasz gotowego rozwiązania w zakresie uzdatniania? Nasze rozwiązania wynajmu systemów UV, ozonu i mieszania pomogą Ci bezpiecznie prowadzić swoją działalność.

   
 

Wynajmując od Xylem możesz skorzystać z następujących usług:

 
  • Wynajem pomp do uzdatniania
  • Dostawa i zwrot sprzętu
  • Instalacja, uruchomienie i wycofanie
  • Monitorowanie i kontrola
  • Naprawa i konserwacja
  • Wsparcie techniczne
Wynajem Pomp do Wody


Nie wiesz, czy wynająć, czy kupić? 
Zapoznaj się z korzyściami Wynajmu lub skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci podjąć decyzję.

Korzyści z wynajmu:

Wypróbuj zanim kupisz

  • Przed zmianą na nowe rozwiązanie, wypożyczenie pozwala ocenić dopasowanie technologii i aplikacji, aby uniknąć kosztownych błędów.

Wydawaj pieniądze tam, gdzie to ma znaczenie

  • Posiadanie własnego sprzętu wymaga regularnego serwisowania, wymiany części i modernizacji technologii w miarę upływu czasu. Wynajem sprzętu daje możliwość elastycznego inwestowania pieniędzy tam, gdzie naprawdę może to mieć znaczenie dla Twojej firmy.

Zgodność z przepisami nie stanowi już problemu

  • Rozwiązania w zakresie wynajmu pozwalają na zachowanie zgodności z najnowszymi standardami regulacyjnymi, ponieważ nie są one związane z kosztowną inwestycją kapitałową w sprzęt. Zachowanie zgodności z przepisami nie musi być skomplikowane ani kosztowne!

Sprzęt specjalistyczny i wiedza specjalistyczna na żądanie

  • Stoisz w obliczu sytuacji awaryjnej lub nietypowego wyzwania związanego z wodą, któremu nie możesz sprostać za pomocą obecnego sprzętu? Wynajem pozwala na korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i wiedzy specjalistycznej w razie potrzeby, co pozwala skupić się na podstawowej działalności.

Nieprzewidziana awaria lub wzrost produkcji

  • Nieplanowana konserwacja lub awarie sprzętu? Nieoczekiwany wzrost produkcji lub długi czas realizacji? Wynajem pozwala na uniknięcie tymczasowych skoków produkcji lub sytuacji awaryjnych, a jednocześnie pozwala na właściwą ocenę i planowanie modernizacji zakładu lub urządzeń.

Bezkonkurencyjna i powiększająca się rodzina marek produktów projektowanych i produkowanych we własnym zakresie.

rental_brands,flygt,godwin,wed.jpg

Resources

Masz projekt lub specjalne potrzeby? Wyślij nam swoje zapytanie już dziś!

All fields required.

*  Required Field