It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • CONCERTOR CALCULATOR

    Entdecken Sie, wie viel Sie mit dem Flygt Concertor System sparen können. 

flygt-concertor-emmaboda-ponds_600x600.jpg Energie- und Betriebskosteneinsparungen

Flygt Concertor ist eine intelligente Abwasserpumpenlösung, die Ihre Energiekosten um bis zu 70% senken kann. 

Durch eine Kombination aus anwendungserprobter Software und Hardware der neuesten Generation kann die Pumpe automatisch ihren optimalen Betriebszustand ermitteln, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Darüber hinaus verhindern die Selbstreinigungseigenschaften der Pumpe und die verbesserte Adaptive N-Technologie Verstopfungen, ungeplante Ausfallzeiten und reaktive Wartung, um die Gesamtkosten zu senken.

Nutzen Sie unseren Einsparungsrechner, um herauszufinden, wie viel Sie mit der Flygt Concertor im Vergleich zu Ihrem derzeitigen Pumpensystem sparen können.

BERECHNEN SIE IHRE EINSPARUNGEN