It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Dosieranlagen für die Desinfektion

Chem-Ad® Membrandosierpumpen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Membrandosierpumpen der Chem-Ad®-Serie bieten eine umfangreiche Palette von Lösungen zu Dosieraufgaben - in Verfahrensprozessen von Trink- und Schwimmbeckenwasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und im industriellen Einsatz.

Chem-Ad® Membrandosierpumpen bieten eine umfangreiche Palette von Lösungen zu Dosieraufgaben - in Verfahrensprozessen von Trink- und Schwimmbeckenwasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und im industriellen Einsatz. Die Baureihe mit den Grundtypen Chem-Ad Serie A bis D steht für eine ausgewogene Dosierleistungsabstufung bei hervorragender Dosiergenauigkeit und optimaler Chemikalienbeständigkeit. Die oszillierenden Verdrängerpumpen sind mit praxiserprobten, überlastungssicheren Antriebsmotoren ausgestattet. Mit zwei Varianten der Ansteuerungselektronik können die Pumpen an den jeweiligen Prozess angepasst werden.

  • Die Chem-Ad®-Dosierpumpe ist eine Verdrängerpumpe, die mit einem überlastungssicheren Motor ausgestattet ist.
  • Sie ist Chemikalien beständig und somit für eine Vielzahl von flüssigen Medien geeignet (Wasser, Chemikalien, ausgasende Flüssigkeiten).
  • Die Pumpen der Chem-Ad-Serie decken einen großen Bereich an Kapazitäten ab, von 0,2 – 750 l/h.
  • Die Hubfrequenz der extern gesteuerten Pumpen wird elektronisch , die Hublänge manuell eingestellt.

  • Für viele Flüssigkeiten anwendbar (Wasser, Chemikalien, ausgasende Flüssigkeiten)
  • Präzise Dosierung kleinster Mengen
    Hohe Dosiergenauigkeit auch bei kleinsten Mengen Sicherer Betrieb duch überlastsicheren Motor und ruhigen, pulsationsarmen Lauf Flexibel einsetzbar durch variable Elektronik und großen Regelbereich

Vorteile

  • Hohe Dosiergenauigkeit
  • Sicherer Betrieb durch überlastsicheren Motor und ruhigen pulsationsarmen Lauf
  • Flexibel einsetzbar durch variable Elektronik und großen Regelbereich

Vorteile

  • Antriebstechnik mit Schrittmotor
  • Dosiermodi einstellbar (für Dosiermedien mit höherer Viskosität)
  • Einfache und schnelle Bedienung durch Klartext-Grafikdisplay
  • Hohe Dosiergenauigkeit
  • USB-Schnittstelle (Eco Add) zur Übertragung von Betriebsdaten und für Softwareupdates
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien