It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Dosieranlagen für die Desinfektion

Chem-Ad® -Schlauchdosierpumpen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Chem-Ad® Schlauchdosierpumpen zeichnen sich durch ihre ausgewogene Dosierleistungsabstufung bei hervorragender Dosiergenauigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus.

Durch verschiedene Ausführungsvarianten können die Schlauch-Dosierpumpentypen Chem-Ad VPP, VPP-E und VPP-S an den gewünschten Verfahrensprozess angepasst werden.

  • Die Dosierleistung reicht je nach gewähltem Dosierleistungs-Kit bis zu 4000 ml/h und lässt sich über ein Drehpotentiometer einstellen.
  • Die Chem-Ad VPP ist die einfachste Pumpe aus dem Schlauchdosierpumpenprogramm.
  • Die Chem-Ad VPP-E-Pumpe weist einen zusätzlichen Eingang auf; das kann ein potentialfreier Eingang oder ein 4–20 mA Signaleingang sein.
  • Die Chem-Ad VPP-S Schlauchdosierpumpe ist mit einem Schrittmotor und einem zweizeiligen Display ausgestattet.

  • Zuverlässige Dosierung kleinster Mengen
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und Bauteile
  • Einfache Bedienung
  • Servicefreundlich, da sich der Schlauch schnell und einfach austauschen lässt Selbstansaugend und kein Leerlaufen