It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

PE-Serie

Produkt eingestellt
Dieser Artikel wurde ersetzt durch

Acton PE

Das Wedeco UV-Desinfektionssystem Typ Acton PE ist für korrosive Medien in Anwendungen wie Aquakulturfarmen, Aquarien, Salzwasser-Thermalbäder und...
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.
  • Kompaktes UV-System für Anwendungen mit Meerwasser und korrosiven Medien
  • 400 m³/h (2,5 MGD) maximale Durchflussrate
  • Reaktor für nicht korrosives Polyethylen (HDPE)
  • Genehmigung des Norwegischen Veterinärinstituts 
  • Hocheffiziente Spektrotherm UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • ÖNORM-zertifizierter UV-Intensitätssensor

Bewährte UV-Lösungen für korrosionsbeständige Anwendungen

Die UV-Anlagen der Wedeco A/B-PE Reihe sind aus nicht korrosivem Polyethylen (HDPE) gefertigt und eignen sich bestens für die Desinfektion von Meerwasser oder Salzwasser oder anderen korrosiven Substanzen. 

Die UV-Desinfektionssysteme der A/B-PE Reihe machen Bakterien, Viren, Hefen, Parasiten und Cryptosporidien ohne den Einsatz von Chemikalien effizient und umweltfreundlich unschädlich. 

Die sichere und zuverlässige Desinfektion wird durch branchenführende Kontrollinstanzen (Genehmigung des Norwegischen Veterinärinstituts) garantiert und hat sich weltweit bei vielen Anwendungen bewährt, einschließlich Aquakultur, Aquarien und Thermalquellen.

UV-Strahler mit langer Lebensdauer und benutzerfreundliche Überwachung

Das Kernstück der A/B-PE-Reihe sind hochleistungsfähige Niederdruck-Amalgamstrahler. Die effizienten und temperaturstabilen Spektrotherm UV-Strahler in der Desinfektionskammer gewährleisten eine größtmögliche Desinfektion sowohl bei sehr niedrigen als auch bei hohen Temperaturen. Dank hoher Effizienz und einer ausgezeichneten Temperaturstabilität wird eine exzellente UVC-Ausgangsleistung erzielt. 

Der Spectrum Emission Controller (SEC) steuert und überwacht die Funktionen der UV-Anlage. Ein einfach zu bedienendes Bedienfeld mit großem Display zeigt kontinuierlich alle Informationen über die Betriebsbedingungen an. Der stabile, kalibrierte UV-Sensor ist gemäß ÖNORM zertifiziert und misst die Intensität.