It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

BX-Serie

Produkt eingestellt
Dieser Artikel wurde ersetzt durch

Spektron® UV-Desinfektionssystem

Effektive und zuverlässige Desinfektion von Trinkwasser mit DIN-zertifizierten Modellen Mit mehr als 10.000 installierten Anlagen weltweit ist die Wedeco...
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.
  • Kompaktes UV-System für kommunale und gewerbliche Trinkwasserdesinfektionsanwendungen
  • 2.100 m³/h (13 MGD) maximale Durchflussrate
  • Genehmigung des Norwegischen Veterinärinstituts 
  • Hocheffiziente Ecoray-UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • OptiDose-Steuerung – Xylems auf echter Intensität basierende Kontrollphilosophie der Wedeco mit einem ÖNORM-zertifizierten UV-Intensitätssensor
  • EcoTouch – bedienerfreundlicher UV-Systemregler mit SCADA-Kommunikation 
  • Automatisches, mechanisches Abstreifsystem ohne Chemikalienzusatz

Einfach integriert und gewartet

Weltweit wird viel Trinkwasser industriell verwendet, zum Beispiel als Prozesswasser in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in der Kosmetikbranche sowie bei Spül- und Wiederaufbereitungsprozessen oder in der Aquakultur. Für diese Prozesse hat Xylem die kompakten BX UV-Anlage entwickelt. Dank der vielen angebotenen Optionen lässt sich die Wedeco BX UV-Anlage einfach in vorhandene Behandlungsprozesse integrieren.

Die BX UV-Anlagen lassen sich leicht zerlegen und können manuell oder mit den integrierten chemischen Standardspülsystemen gereinigt werden. Außerdem kann in die Wedeco BX-Ausrüstung optional ein automatisches Abstreifsystem eingebaut werden, das die Bildung organischer und anorganischer Ablagerungen auf den Quarzschutzhülsen verhindert. Das Ergebnis sind weniger Betriebsunterbrechungen, denn das System macht eine manuelle Reinigung der Quarzhülsen überflüssig. Das automatische Abstreifsystem mit PTFE-Abstreifringen funktioniert ohne Zusatz von Chemikalien. Die Ringe werden von der UV-Strahlung nicht beeinträchtigt.

Die Reaktoren können horizontal und vertikal in die Wasserleitung eingesetzt werden und sind mit einem separaten Schrank ausgestattet. Dank der kurzen Konstruktion mit U- und Z-Anschlüssen sowie der variablen Strömungsrichtung ist die Wedeco BX-Anlage einfach in vorhandene Leitungssysteme integrierbar.

Außerdem eignet sich das System durch die verschiedenen Kesselmaterialoptionen (HDPE oder DUPLEX) auch für die Desinfektion von korrosiven Medien.

Effizient und benutzerfreundlich

Mit Xylems hochleistungsfähigen Wedeco Niederdruck-UV-Strahlern auf Amalgambasis und Vorschaltgeräten garantieren die BX-Einheiten hohe Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. In Kombination mit variablen Leistungsoptionen erzielt die Ecoray-Technologie unter allen Betriebsbedingungen eine ausgezeichnete Energieeffizienz. Insbesondere im gedimmten Betrieb sind im Vergleich zu anderen Technologien durchschnittliche Energieeinsparungen von bis zu 20 % möglich.

Außerdem überwacht OptiDose mit Sensoren und Echtzeitsteuerung die Betriebsbedingungen, einschließlich Durchfluss, UV-Transmittanz und UV-Intensität. Anschließend regelt OptiDose den Energieverbrauch mit einer bewährten Steuerungslogik auf das Minimum, das für die Dosierungsanforderungen erforderlich ist. Nicht Annahmen, sondern reale Prozessparameter gewährleisten Kosteneinsparung, steuern den Desinfektionsprozess und schaffen somit jederzeit Vertrauen.

Xylems Wedeco BX-Reihe bietet maximale Benutzerfreundlichkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Der EcoTouch Regler kombiniert alle Sensorsignale, Alarme, SCADA-Konnektivität und die OptiDose-Regelung zu einem einfachen Überwachungs- und Regelsystem.