ETS-UV™ Disinfection Generators - SX Model
Die Wedeco Quadron-Reihe von Xylem ist eine bewährte, kompakte Lösung für die UV-Desinfektion von Trinkwasser, Prozesswasser und anderen Flüssigkeiten mit hoher UV-Transmittanz, wann immer eine geschlossenes Mitteldruck-UV-Anlage die beste Lösung ist. Die kompakte Baugröße der Quadron-Einheit macht sie zur idealen Lösung für begrenzte Platzverhältnisse bei der Installation eines UV-Desinfektionssystems und bietet so enorme Flexibilität bei der Umrüstung von bestehenden Abwasseraufbereitungsanlagen, ob groß- oder kleinformatig.
Eine gleichmäßige Verteilung des Durchflussvolumens innerhalb des Bestrahlungsbereichs ist für das Erreichen einer hohen Desinfektionsleistung entscheidend. Dank des patentierten OptiCone-Durchflussumleiters, der am Einlass positioniert ist, ist eine gleichmäßige Durchflussvolumenverteilung unabhängig von der Ausgangskonfiguration der Rohrleitungen garantiert. Sowohl umfangreiche Forschung mithilfe von CFD-Programmen sowie Erfahrungswerte aus dem Feld haben bewiesen, dass mithilfe von OptiCone eine signifikante Performance-Steigerung von 20 % (nach einer 90°-Biegung) während des Desinfektionsprozesses erreicht werden kann. Das System ist außerdem so konzipiert, dass es einen geringen Druckverlust gewährleistet und so den erforderlichen Pumpendruck gering hält.
Die leistungsstarken Multiray Mitteldruck-UV-Strahler von Wedeco umspannen in ihrer Reichweite die gesamte Strahlungskammer und bestrahlen so die vollständige Wassersäule. Quadron-Systeme verfügen über ein Reinigungssystem ohne chemische Zusätze sowie über ein Überwachungssystem, das mit einem Sensor pro Lampe die ständige Anwendung einer korrekten UV-Dosis sicherstellt.
Die Sensorergebnisse werden unter Einsatz von Feldbustechnologie in einem kompakten Verteilerkasten erfasst und von dort aus an den Schaltschrank gesendet. Dieser Ansatz senkt nicht nur die Kosten für die erforderliche Verkabelung, sondern vermindert auch die Anfälligkeit der Installation für elektrische Störsignale.
Die elektronischen Vorschaltgeräte von Quadron sind optimal auf die UV-Strahler abgestimmt, um Stromverbrauch zu minimieren und Betriebssicherheit sowie Lampenlebensdauer zu steigern. Eine variable Strahlerleistung von 30 - 100 % kombiniert mit Wedecos OptiDose-Steuerung garantiert, dass die UV-Anlage exakt auf dem benötigten Energieniveau betrieben wird. Energiesparend bei einer garantierten Lampenlebensdauer von über 8.000 Stunden.
Die Quadron-Serie ist auf eine maximale Effektivität gegen Verkeimung im Wasser ausgelegt. Alle Systeme sind nach DVGW zertifiziert und wurden mit verschiedenen Quarzhülsen nach dem UV Disinfection Guidance Manual der US Environmental Protection Agency (USEPA, UVDGM 2006) geprüft und validiert. Dank der Verwendung von Quarzhülsen, die niedrige UV-Wellenlängen blockieren (wie heutzutage für eine DVGW-Zertifizierung erforderlich), sind die Anlagen geeignet für Anwendungszwecke, für die eine hohe Dosierungssicherheit sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Die Quadron-Systeme von Wedeco sind bereits jetzt so konzipiert, dass sie bestimmten vorgeschlagenen Aktualisierungen der UVDGM-Standards entsprechen und so eine zufriedenstellende Desinfektionsleistung gewährleisten, ohne dass Upgrades erforderlich werden.