It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

UVLX

Produkt eingestellt
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Das Ultra-Hochleistungs-UV-System (Niederdruck) wurde für kommunales Trinkwasser entwickelt

Die UVLX-Serie bietet hochmoderne Amalgam-UV-Lampentechnologie (Niederdruck) und optimierte UV-Kammerkonstruktion für eine hohe Leistung bei einem Bruchteil der Größe und Betriebsleistung im Vergleich zu Standard-Niederdruck-UV-Systemen.

Die für kommunales Trinkwasser entwickelte UVLX-Konstruktion bietet als zentrales Merkmal die 800Watt-Amalgam UV-Lampe (Niederdruck), die erhebliche Vorteile gegenüber Standard-UV-Lampen bietet.

  • Leistung von unabhängiger Drittpartei validiert
  • Effektiv bei Wasserqualitäten von nur 20 % UVT
  • Validierte Leistung ab 50 % UVT+
  • Aufbereitung hoher Kapazität von 3.500 m3/h
  • Längere Lampenlebensdauer von 16.000 Stunden
  • Automatische Leistungsabstufung von 100 % – 30 % Leistung
  • Selbstreinigungsautomatik für Quarzhülsen
  • Hydraulisch optimiertes Design mit geringem Druckverlust
  • Hohe Desinfektionseffizienz – 1 bis 5 Log

  • Einfache Installation und Bedienung
  • Deutlich reduzierte Wartungsanforderungen
  • Zugangsluken für einfachen und schnellen Zugang
  • Wartung und Zugang einseitig
  • Twistlok™-Lampen mit Schnelltrennfunktion
  • Robustes, chemikalienfreies automatisches Wischersystem
  • Lampenwechsel ohne Ausbau des Wischermotors
  • Wischerringe können ersetzt werden, ohne den Wischwagen aus der Kammer zu entfernen