It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem setzt mit der Einführung von Flygt Biboα einen weiteren Meilenstein in der digitalen Transformation der Wasserindustrie

Xylem setzt mit der Einführung von Flygt Biboα einen weiteren Meilenstein in der digitalen Transformation der Wasserindustrie

Xylem hat kürzlich Flygt Biboα vorgestellt – eine bahnbrechende, intelligente Entwässerungspumpe mit der Entwässerungseinsätze in industriellen Anwendungen revolutioniert werden und die ein Vorreiter für die nächste Generation intelligenter Pumpenlösungen ist. 

Xylems Marke Flygt setzt einen weiteren, wichtigen Meilenstein bei der digitalen Transformation der Wasserindustrie. Mit der Einführung von Flygt Biboα, einer bahnbrechenden, digitalen Pumpe, die herkömmliche Entwässerungseinsätze mit neuen Funktionalitäten ergänzt und somit der wachsenden Nachfrage der Industrie nach intelligenten Technologien zur Optimierung des Wassermanagements gerecht wird. 

Flygt Biboα, die auf der gleichen, integrierten Plattform aufgebaut ist wie Xylems bekannte Flygt Concertor Pumpe, passt sich automatisch an die Vorgaben des Einsatzorts an und arbeitet nur, wenn es erforderlich ist, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 60 % erzielt werden können. 

Als neuste Ergänzung von Xylems Sortiment an intelligenten Pumpen würdigt die Einführung von Flygt Biboα zudem einen wichtigen Moment im Bestehen der markführenden Marke Flygt, die in diesem Jahr 120 Jahre Innovation im Wassersektor feiert. Flygt hat seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine starke Tradition aufgebaut, indem das Unternehmen die Grenzen des Möglichen im Wasser- und Abwassermanagement kontinuierlich erweitert hat. 

Flygts Lösungen werden auf der ganzen Welt eingesetzt und helfen Kunden von Pennsylvania bis nach Westasien, ihre dringlichsten Wasserprobleme zu lösen. 2019 spielten Flygt Lösungen beim Bau des Beijing Daxing International Airport „Green City“-Projekts eine entscheidende Rolle. Als größtes Flughafengebäude der Welt benötigte der Flughafen ein leistungsstarkes, zuverlässiges Entwässerungssystem, das die Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit erfüllte.

Um während Starkregenereignissen eine schnelle und effiziente Entwässerung sicherzustellen, wurde Xylem beauftragt, acht Regenwasserpumpstationen zu liefern, einschließlich 34 Flygt Pumpen. Die Flygt Pumpen, die während der Bauphase des Flughafens installiert wurden, erwiesen sich als wesentlicher Bestandteil für den effektiven Betrieb des Entwässerungssystems. Flygt war die Marke der Wahl, da die Pumpen auch energieeffizient sein mussten, um die Umweltverträglichkeitsziele des gesamten Flughafenprojekts zu erreichen.

Während Xylems Marke Flygt seit jeher mit der Entwicklung innovativer Lösungen arbeitet, die messbare operative Vorteile bieten, liegt der wahre Maßstab für deren Erfolg in der Bedeutung, die diese Lösungen für Gemeinschaften auf der ganzen Welt dargestellt haben. 1959 waren 1,5 Millionen Menschen betroffen, als der Taifun Vera Japan traf. Der Sturm war einer der stärksten Taifune, die bis dahin gemessen worden waren und führte zu einer Sturmflut, die die Stadt Nagoya unter Wasser setzte. 

Um die Nothilfemaßnahmen zu unterstützen, stellte die schwedische Botschaft in Tokio eine Flygt Pumpe zur Entwässerung der Stadt zur Verfügung. Die 650 kg schwere Pumpe wurde unverzüglich über die Polarroute von Scandinavian Airlines von Schweden nach Tokio geflogen, und bereits zwei Tage später konnte unter der Aufsicht eines Teams von Flygt Ingenieuren mit den Entwässerungsarbeiten begonnen werden. 

1965 kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall während eines Tunnelprojekts in der Stockholmer Innenstadt, bei dem zwei Bauarbeiter in fast 40 m Tiefe eingeschlossen wurden. Es wurden Flygt Pumpen eingesetzt, um den Rettungseinsatz zu unterstützen, aber trotz stundenlangem, erfolgreichem Abpumpen des Wassers aus dem Tunnel wurde die Rettungsaktion durch große Mengen von Sand im Tunnelgang erschwert. 

Um die eingeschlossenen Arbeiter zu erreichen, musste der Sand entfernt werden. Es gab nur eine einzige Lösung: Das Wasser musste in den Tunnel zurückgeleitet und mit dem Sand vermischt werden, damit dieser als Schlamm aus dem Tunnel abgepumpt werden konnte. Also wurde das Wasser zurückgeleitet und Flygt Pumpen wurden zum Abpumpen des Schlamms eingesetzt. Nach drei Tagen war es gelungen, fast 9,5 Millionen Liter Schlammwasser abzupumpen und die Bauarbeiter konnten gerettet werden. 

Ob als Hilfe bei Rettungseinsätzen oder als Unterstützung von einigen der imponierendsten Infrastrukturprojekte der Welt – Flygts Erfolge in der Vergangenheit haben den Weg für den heutigen Erfolg des Unternehmens und dessen kontinuierliche Innovation geebnet. Heute haben Flygt-Kunden Zugang zu einer umfassenden Palette von Produkten und Lösungen für den Transport von Wasser und Abwasser sowie fortschrittliche Überwachungs- und Steuerungsausrüstung zur Optimierung der Leistung und Energieeffizienz. 

Jonas Romfelt, Director of Product Development, Transport bei Xylem kommentierte den Meilenstein wie folgt: „Wir sind unendlich stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben und sind uns der Bedeutung bewusst, die Flygt für unzählige Gemeinschaften gehabt hat. Von Katastrophenhilfemaßnahmen bis hin zur Unterstützung komplexer Infrastrukturprojekte haben unsere Lösungen dazu beigetragen, Wasserprobleme auf der ganzen Welt zu lösen.

Wir haben schon viel erreicht, aber es gibt noch mehr zu tun. Anlässlich der Einführung von Flygt Biboα freuen wir uns darauf, unsere Arbeit fortzusetzen, um Innovationen voranzutreiben und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die zu Verbesserungen führen können.“