It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Gebläse

In einer herkömmlichen Abwasserbehandlungsanlage stellen die Gebläse innerhalb des Belüftungssystems den größten Energieverbrauchsfaktor dar. Die auf dem Markt üblichen und etablierten Gebläsetechnologien sind jedoch ineffizient. Außerdem ist sie wartungsintensiv. Installation und Betrieb sind kompliziert. Das Turbogebläse Sanitaire TurboMAX - mit Direktantrieb und Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse - verwendet die neueste Luftlagertechnologie und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer bei geringen Wartungsanforderungen aus. Das TurboMAX Gebläse ist an der ansaugseitigen Öffnung auch mit einem Echtzeit-Durchflussmesser vom Typ Venturi mit einer Genauigkeit von +- 3 % ausgestattet. Der eingebaute Luftdurchflussmesser erspart Ihnen separate, kostenaufwändige Luftstrommessgeräte.

Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen