It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombeo llave en mano

Las infraestructuras de agua y saneamiento sufren desgaste debido a factores internos y externos como la corrosión, los golpes de ariete, etc., y por ello necesitan reparaciones y mantenimiento para seguir funcionando al máximo rendimiento. El cierre de infraestructuras críticas para llevar a cabo reparaciones no suele ser una opción viable, por lo que se hace necesario un desvío temporal para evitar interrupciones operativas mientras se rehabilita la red de tuberías.

Seguridad ante Emergencias - Afrontarlas con Éxito

A veces, eventos ambientales como lluvias torrenciales, inundaciones, etc. también pueden sobrecargar la infraestructura existente, haciendo necesaria la implementación de una derivación como "válvula de seguridad" para mitigar las consecuencias negativas relacionadas con la sobrecarga del sistema.

Soluciones de Alquiler Xylem - Más que un OEM de equipos

Como OEM líder en el segmento de infraestructuras de agua, Xylem ofrece los equipos más sofisticados respaldados por capacidades de diseño, ingeniería, instalación y monitorización remota llave en mano para llevar a cabo con éxito proyectos temporales de sobrebombeo tanto para aplicaciones de agua limpia como de aguas residuales.

El éxito de un proyecto de sobrebombeo requiere no sólo un conjunto de bombas, tuberías, accesorios, etc., sino también una cuidadosa consideración de las capacidades de diseño, ingeniería e instalación para garantizar que el sistema cumpla los requisitos de caudal y altura de descarga.

Amplia experiencia en aplicaciones

Con el apoyo de nuestra amplia red de centros de alquiler de bombas especializadas, equipos de supervisión y control, tuberías y accesorios, podemos satisfacer las necesidades de aplicaciones complejas. Xylem ha llevado a cabo proyectos de sobrebombeo llave en mano a medida para nuestros clientes con el fin de apoyar aplicaciones como la renovación de estaciones de bombeo, la rehabilitación y reparación de redes de tuberías, la prueba y puesta en marcha de nuevas plantas de tratamiento, la recuperación de emergencia de inundaciones, etc.

Sistemas de refrigeración en la reparación de barcos
Bypass de servicio en construcción de depuradoras y estaciones de bombeo
Bombeos temporales de achiques en construcción
Bypass de aguas residuales en reparación de colectores
Vaciado de lagunas, balsas
Rehabilitación de colector sin Sanja empleando Manga
Bypass gran caudal aguas residuale
Bombeos de agua de mar
;