It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Tratamiento temporal del agua

Tanto si un sistema permanente tiene un mantenimiento planificado como si se produce un aumento de la demanda debido a las precipitaciones durante el periodo invernal, a menudo las estaciones de bombeo se ven desbordadas por este aumento de las aguas superficiales que se infiltran en el sistema de alcantarillado. Lo mismo ocurre con las estaciones de bombeo construidas exclusivamente para funcionar cuando se produce una sobrecarga en el alcantarillado. Una vez que el alcantarillado empieza a desbordarse, entra en la estación de bombeo y, a continuación, se bombea con control de nivel directamente a un curso de agua.

Soluciones de ingeniería para el tratamiento de aguas Plug & Play

Para mitigar el riesgo de inundaciones y garantizar el cumplimiento de los niveles de autorización medioambiental, Xylem colabora estrechamente con muchos clientes para ofrecer una solución rentable y respetuosa con el medio ambiente.

Las soluciones de tratamiento en alquiler de Xylem pueden adaptarse a la solución del cliente. Normalmente, esto incluiría:

  • Equipos de bombeo para alimentar el caudal deseado para mitigar inundaciones
  • Planta de cribado móvil para filtrar/eliminar los sólidos y verterlos en un contenedor para su eliminación
  • Sistema de bombeo de agua de lavado
  • Bombas intermedias para enviar el licor limpio a través de la unidad UV
    Reactor UV Wedeco
  • Generador para alimentar la solución
  • Sistema de control para hacer funcionar la solución
  • Monitorización remota cuando sea necesario

Se pueden considerar otros métodos para abordar este reto, como el uso de bombas diésel, tanques de asentamiento y ofertas de sacos para filtrar los sólidos antes de verterlos en el curso de agua local. Muchos de ellos no siempre se consideran respetuosos con el medio ambiente y puede considerarse que el riesgo de contaminación aumenta, por lo que los organismos medioambientales reguladores pueden rechazar este enfoque.

Las soluciones de alquiler impulsan operaciones flexibles

Las soluciones de alquiler de UV y ozono en contenedores de Xylem le permiten:

  • Probar la tecnología para asegurarse de que se ajustan a sus necesidades y le permiten cerciorarse de que la solución funciona según lo previsto
  • Abordar los picos de producción salvando las distancias con nuestras soluciones de alquiler mientras espera la entrega de nuevos equipos
  • Responder inmediatamente para combatir la amenaza de brotes microbianos
  • Cubrir el vacío durante una parada planificada o imprevista de sus equipos de tratamiento y desinfección in situ.
  • Optimice su perfil de gasto OPEX aprovechando nuestra cartera de soluciones de alquiler y beneficiándose al mismo tiempo de nuestra
  • experiencia en aplicaciones junto con nuestra tecnología de tratamiento más reciente.
Desinfección con Ultravioleta en efluentes hacia el mar
Desinfección con Ultravioleta para agua de procesos industriales
Desinfección con Ozono para industria alimentaria
Aireadores para oxigenar con agitación
;