It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Cambio de aceite

Simplifique el cambio de lubricante de los motores de su embarcación con bombas de cambio de aceite fiables

Los barcos requieren cambios de lubricante regulares para motores, accionamientos, cajas de engranajes y generadores. Derramar aceite en las planchas de suelo mientras se cambia el aceite del motor puede ser muy frustrante. Una bomba de cambio de aceite del motor de la embarcación puede hacer que este proceso crítico sea fácil y eficiente. Tanto si prefiere una bomba de aceite marina manual que pueda almacenar como una bomba de aceite marina eléctrica instalada permanentemente, Xylem ofrece una gama completa de bombas de cambio de aceite Jabsco para satisfacer las necesidades de su embarcación. 

Con una potente bomba de impulsor flexible autocebante Jabsco, un interruptor de inversión, nuestro sistema de cambio de aceite integrado completo y nuestros cambiadores de aceite portátiles Porta-Quick, DIY y Flat Tank pueden reemplazar el aceite de un motor V-8 típico en solo minutos, lo que hace que los cambios a bordo sean rápidos y limpios. Ambos productos cumplen las normas USCG 183.410 e ISO 8846 MARINA (protegida contra ignición).  

Para buques más pequeños, las bombas de servicio Jabsco Handy Boy y Little Pal ofrecen una solución cómoda y asequible. Estas bombas de mano multiuso versátiles, resistentes al aceite y a la corrosión se han diseñado para ayudarle a alcanzar tapones de drenaje y tapas de llenado para drenar, llenar o rellenar rápidamente el aceite del motor y la caja de cambios. Además del aceite, estas robustas bombas de latón y neopreno pueden bombear otros fluidos en una embarcación, como refrigerante, agua de sentina y diésel.