Sahara-tekniikan avulla Göteborgissa vältettiin kallis putkirikko ja saatiin dataa putkilinjan kunnosta
Göteborg on Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Tukholman jälkeen. Se sijaitsee Etelä-Ruotsissa alavalla suistoalueella lähellä Göta-jokea, joka on satamakaupungin tärkein käyttöveden lähde. Kaupungin kestävän kehityksen mukainen jäte- ja vesihuolto palvelee yli 500 000 asukasta ja ylläpitää 1750 km:n vesijohtoverkostoa.
Göteborg halusi tehdä kuntokartoituksen ja vuototutkimuksen verkoston suuren halkaisijan pääputkilinjoille. Kartoitus oli osa ennakoivaa ohjelmaa, jolla puututaan vesihävikkiin ja hankitaan lisätietoa putkiston kunnosta. Kolme putkilinjaa on rakennettu 1960-luvulla betoni- ja teräsrakenteisina, ja niiden koot vaihtelevat välillä 1000 mm – 1200 mm.