It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Etätarkastussarjan kokoonpano

Ennen kuin laite lisätään Secure Connectiin, yhdyskäytävä on kytkettävä päälle. Jos haluat lisätietoja laitteistoliitännöistä, lataa etätarkastussarjan asennusopas. Yhdyskäytävä on täydessä toimintakunnossa noin seitsemän minuutin kuluttua käynnistämisestä. Kun yhdyskäytävä on valmis, se näyttää seuraavanlaiselta:
 
LED-merkkivalo  Ulkoasu
Virta Sininen ja vakaa
Matkapuhelinliitettävyys Vihreä ja vilkkuu hitaasti
Käyttäjä 3 Oranssi ja nopeita tuplapulsseja
 
  1. Kun laite on lisätty Secure Connectiin, täytä seuraavat kentät:
Parametri Arvot Kuvaus
Laitetyyppi Etätarkastussarja Laitetyyppi
Nimi - Laitteen nimi
MAC-osoite   Yhdyskäytävän takana oleva MAC-osoite.
Asennetut PAN-yksiköt 0–3 Asemalle asennettujen PAN-yksikköjen määrä
Pumput: Pumpun tiedot Käytössä tai Ei käytössä Käytössä: Secure Connect näyttää pumpun tiedot.
Pois käytöstä: Secure Connect ei näytä pumpun tietoja.
Tasoanturi Käytössä tai Ei käytössä Käytössä: Secure Connect näyttää yhdyskäytävään liitetyn anturin tasotietoja.
Pois käytöstä: Secure Connect ei näytä yhdyskäytävään liitetyn anturin tasotietoja.
Tasoanturi: Malli - 4–20 mA
- LTU 403
Tasoanturin malli
Tasoanturi: yksikkö – m
– ft
Mittayksikkö
Tasoanturi: alue min - Tasoanturin vähimmäisarvo
Tasoanturi: Alue maks. - Tasoanturin maksimiarvo
Kamera Käytössä tai Ei käytössä Käytössä: Kamera sisältyy toimitukseen.
Ei käytössä: Kamera ei sisälly.
Kamera: sarjanumero - Sarjanumero kameran takana
Käytä isoja kirjaimia.
Kamera: nimi - Kameran nimi
Kamera: asento – Tähtää kaivoon
– Määrittämätön
Kameran sijainti asemalla

 

  1. Aseta kynnys pumpun käyntitilalle:
    1. Siirry kohtaan Laitteet.
    2. Valitse Etätarkastussarja.
    3. Siirry Data-pisteen kynnysarvot -välilehteen.
    4. Aseta tehokynnys kullekin pumpulle.
      Kynnys tarkoittaa, että pumppu on käynnissä. Arvoksi kannattaa asettaa 10 % pumpun nimellistehosta.
    5. Napsauta Tallenna.
  2. Käynnistä kameran syöte:
    1. Siirry kohtaan Kamera .
    2. Napsauta Kamera pois -kohdan vieressä kytkintä.
    3. Määritä kameran virta kohdassa Laitteet > Kamera > Määritä laite