It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Stations de pompage des eaux pluviales et prévention des inondations

Prévention des dommages causés par les orages et les inondations

Les stations de pompage des eaux pluviales contribuent à protéger les villes en pompant d’importantes quantités d’eau, prévenant ainsi les inondations. De nombreuses villes et municipalités sont situées sur des réserves d’eau ou à proximité. Elles doivent donc disposer de systèmes de pompage fiables et de grande envergure capables de traiter d’importants volumes d’eau. D’autres sont situées dans des plaines où l’écoulement naturel de l’eau est lent et difficile. La fiabilité est le principal paramètre à prendre en compte lors de la conception d’une installation de gestion des eaux pluviales.

L’eau des inondations contient souvent des solides et de grandes quantités de matières fibreuses, tels que des branches, des feuilles, des herbes, des déchets, des impuretés et des sédiments comme le sable, le limon, la boue et la terre. Les pompes et la station de pompage doivent répondre à des exigences rigoureuses, car les déchets ne doivent pas se retrouver coincés dans les pompes ni les sédiments dans le puisard de la pompe. Le débit à l’entrée de la station varie énormément entre les saisons sèches et les périodes d’inondations. Il convient d’utiliser les pompes les plus fiables avec une station efficace pour garantir la sécurité de l’exploitation.

Comprendre vos défis

  • Les eaux pluviales contiennent souvent des solides et d’importantes quantités de matières fibreuses.
  • Le débit d’entrée est élevé sur une courte période.
  • Ces systèmes sont utilisés sur de courtes périodes au cours de l’année, mais doivent faire preuve d’une grande fiabilité opérationnelle en cas de besoin.
  • Des grilles à débris de bonne qualité sont un plus.