It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Systèmes de gestion des eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales

Après ses multiples utilisations, l'eau doit être collectée, transportée, traitée et rejetée dans l’environnement. Il peut s’avérer difficile de transporter les eaux pluviales et de les gérer, car elles contiennent une grande quantité de solides organiques, de chiffons et d’autres matériaux fibreux qui sont souvent à l’origine du colmatage du système de pompage.

Xylem propose une gamme de solutions de pompage pour déplacer les eaux usées via le réseau de collecte vers une station d’épuration. En outre, nous transportons et gérons les eaux de ruissellement des municipalités, commerciales et industrielles via des réseaux de collecte.

STOCKAGE TEMPORAIRE DES EAUX USÉES EN CAS DE DÉBIT IMPORTANT

En période de pluies abondantes, les réseaux d’eaux usées et les usines de traitement des eaux sont parfois dans l’incapacité de gérer les volumes importants d’eaux usées qu’ils reçoivent. Par ailleurs, les périodes de temps sec engendrent généralement une surcapacité. L’installation de bassins de rétention dans un réseau de collecte des eaux usées permet de répartir le débit dans le système. Les bassins de rétention permettent d’éviter les problèmes ou de les minimiser (tels que les inondations, les débordements ou les traitements de mauvaise qualité) en stockant les eaux usées jusqu’à ce que la capacité de traitement soit suffisante. Le débit est par conséquent plus stable et les procédés de traitement sont alors plus efficaces et plus faciles à contrôler.

Vous pouvez ajouter plusieurs petits bassins de rétention dispersés géographiquement ou quelques grands bassins, normalement situés à proximité de l’usine de traitement. Votre choix dépend de l’emplacement de vos goulets d’étranglement dans le réseau d’eaux usées et de l’espace disponible pour construire ces bassins de rétention.

Products Brands
Brands
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl