It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Équipements de dosage de gaz

Injecteurs

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Les injecteurs constituent les éléments essentiels de tout système d’alimentation en gaz qui fonctionne sous vide. Evoqua Water Technologies propose deux types d’injecteurs : des injecteurs à col fixe pour les applications de faible capacité, et des injecteurs à col réglable plus grands pour les débits de gaz plus élevés

Les appareils de contrôle Wallace & Tiernan® fonctionnent sous vide pour garantir une sécurité maximale du système et de son environnement. Au niveau de l’injecteur, le gaz dosé est dissous dans l’écoulement d’eau et la solution résultante est évacuée au point d’application. Il est primordial de choisir un injecteur correctement dimensionné pour l’application spécifique qui optimisera les performances du système et la consommation de gaz.

  • Les injecteurs de faible capacité sont en PVC rigide avec des pièces internes en matériaux hautement résistants aux produits chimiques, comme le Viton & Hypolon
  • Les injecteurs de grande capacité sont en acier au carbone avec un revêtement en caoutchouc pour résister aux gaz hautement corrosifs

  • Doubles clapets anti-retour intégrés pour une protection supérieure contre le reflux
  • Dispositif anti-siphon pour les piscines et application avec contre-pression négative
  • Injecteurs à col réglable permettant de contrôler manuellement le débit d’eau optimal afin de répondre aux conditions réelles de fonctionnement
  • Souplesse d’orientation de montage des injecteurs à col fixe pour une installation pratique