It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • Protéger contre les inondations dues aux tempêtes

    Solutions contre les inondations

Xylem, votre partenaire pendant la saison des tempêtes et des inondations

La puissance de l’eau en cas d’inondation peut être dévastatrice. Des villes et des communautés entières peuvent être anéanties et les paysages changent pour toujours.

En tant que leader mondial des technologies de l’eau, Xylem utilise son expertise pour aider les communautés, les services publics et les entreprises à se préparer ou à se remettre des inondations causées par les eaux pluviales. Xylem propose des solutions pour les stations de pompage, les systèmes d’eaux pluviales et les plans d’urgence en veillant à ce que vous ayez: ​

  • Le bon équipement pour le travail.
    Avec une large gamme de pompes et d’équipements de gestion de l’eau, personne n’offre un plus grand choix que Xylem. Nous offrons également de l’équipement de location, ce qui convient parfaitement aux situations d’inondation d’urgence. ​

  • Un système fiable qui fonctionne.
    Parce que nous concevons et construisons notre propre équipement, nous comprenons comment il fonctionne le mieux et créons des systèmes pour adapter l’équipement aux besoins des communautés qui luttent contre la montée des eaux. ​

  • Une équipe engagée pour votre sécurité et votre succès.
    L’équipe expérimentée de Xylem fournit des services clés en main, y compris la conception du drainage du site, l’installation et le service continu. Nous sommes là pour intervenir en cas d’inondation ou pour vous aider à élaborer votre plan d’urgence en cas d’inondation. 

Pour en savoir plus

Pompes Godwin 150mm pour l’assèchement des inondations

Godwin_EU_150mm_pumps_cover.png

Godwin propose une sélection de pompes Dri-Prime de 150 mm, dont la nouvelle SD150M. SD150M est une pompe d’assèchement polyvalente conçue pour les applications de construction, municipales, industrielles et d’intervention d’urgence les plus difficiles. 

 

 

Cas client : Colas Rail

Colas Rail

Dans le cadre de son partenariat avec Colas Rail, leader international des infrastructures ferroviaires, Xylem, acteur mondial des technologies de l’eau, accompagne le projet d’extension de la ligne B du métro de Rennes, mené par Rennes Métropole. Un projet emblématique pour Xylem, dont les équipes ont installé un système de pompage performant pour prévenir l’inondation des voies et ainsi contribuer au bon fonctionnement de cette nouvelle ligne, dont la mise en service est prévue au printemps 2021.

 

Solutions de Surveillance Des Eaux Pluviales

Solutions de Surveillance Des Eaux Pluviales

Avec un climat en constante évolution et des préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux, nos clients demandent de plus en plus d’aide pour la conception de solutions de surveillance des eaux pluviales.