It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
See All Équipements de dosage de gaz

Évaporateur E-2000

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Échangeur thermique placé dans une cuve immergée et spécifiquement conçue pour la conversion de chlore en phase liquide en gaz.

La chaleur latente de l’évaporation limite le tirage du gaz des cuves - un évaporateur est nécessaire du moment que le tirage du gaz de plusieurs cuves n’est pas assez rapide pour répondre à la demande du procédé.

  • La chambre de vaporisation est certifiée TUV et est conçue pour une pression de test de 60 bar
  • Logé dans une armoire en PRF en deux parties qui permet une dépose facile et un accès libre à tous les composants pour l’entretien
  • Le panneau de commande des PLC à montage mural séparé permet de visualiser le procédé et de contrôler le niveau et la température du bain-marie
  • Surveillance de l’entrée/sortie de la pression du gaz
  • Panneau tactile avec panneau de procédé animé

  • Température de l’eau contrôlée par thermostat
  • Conception sûre - le verrouillage électrique de tous les dispositifs de sécurité ; le détendeur et la vanne d’arrêt automatiques protègent l’alimentation en gaz contre l’entrée de liquides
  • La chambre à gaz et la cuve à bain-marie sont toutes deux protégées cathodiquement par trois anodes de magnésium contre la corrosion par l’eau chaude
  • Réduction du nombre de bouteilles/cuves de gaz utilisées, ce qui permet d’économiser de l’espace et de la manipulation.
  • Cet évaporateur peut également être adapté pour traiter d’autres gaz, comme le dioxyde de soufre.