Fabriqués à partir de polyéthylène (HDPE) résistant à la corrosion, les systèmes UV de la série A/B-PE de Wedeco sont particulièrement adaptés à la désinfection de l’eau de mer ou de l’eau salée, ainsi qu’à d’autres substances corrosives.
Les systèmes de désinfection UV de la gamme A/B-PE détruisent les bactéries, les virus, les levures, les parasites ainsi que le cryptosporidium tout en respectant l’environnement. Et sans utiliser le moindre produit chimique.
Une désinfection sûre et fiable est garantie par les principales autorités du secteur industriel (homologation du type Institut vétérinaire norvégien) et par la très large palette d’applications ciblant l’aquaculture, les aquariums et les sources thermales.
Les éléments fondamentaux de la série A/B-PE sont la faible pression, le haut rendement, et la présence de lampes à amalgame. Que la température soit basse ou très élevée, les lampes UV Spektrotherm efficaces et stables qui sont installées à l’intérieur du réacteur de désinfection garantissent un résultat optimal. Cet excellent système bénéficie d’une puissance remarquable grâce au haut rendement et à la stabilité exceptionnelle de la température.
Le contrôleur de spectre d’émission (SEC) gère toutes les fonctions de contrôle et de surveillance du système UV. Doté d’un grand écran, un panneau frontal d’utilisation simple affiche en permanence les informations relatives au fonctionnement opérationnel. Le capteur UV, stable, étalonné et certifié ÖNORM, mesure l’intensité.