La toute dernière technologie de purification de l’eau par osmose inverse, adaptée aux grands volumes d’eau déionisée pour tout un éventail d’applications industrielles et de laboratoire.
Le système Protegra CS® Pro RO EDI est une solution de purification ultra performante pour les activités nécessitant de l’eau déionisée. Bénéficiant d’une technologie d’osmose inverse innovante et d’une cellule Ionpure® CEDI haute performance, le système permet de garantir une qualité d’eau conforme aux normes requises.
Cette solution est idéale pour un éventail d’applications industrielles ou de laboratoire avec une qualité d’eau typique > 0,07 µS/cm et pour des débits jusqu’à 1000 l/h à 15°C.
Nos systèmes contribuent à optimiser le fonctionnement des installations, et à réduire les coûts d’entretien et d’exploitation, en offrant une grande flexibilité en matière de distribution, de dimensionnement et de stockage. Le système peut être configuré, selon les besoins, comme unité de distribution autonome ou centralisée, alimentant en eau différentes zones d’utilisation dans le bâtiment. Dans un environnement de laboratoire où l’espace est limité, le système compact Protegra CS Pro offre également la possibilité d’installer le réservoir de stockage séparément.
Pour chaque modèle, plusieurs tailles de réservoir sont disponibles, afin de répondre aux différents besoins en termes de volume. Un système de dégazage est également disponible en option pour protéger la cellule Ionpure.