It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

A GODWIN FELÁLLÍTOTTA AMÉRCÉT. ÚJRA.

Magasabb szivattyúzási hatásfok. Jobb üzemanyag-gazdaságosság. Egyszerűbb kezelés. Kevesebb karbantartás.

Bemutatjuk a sorozatvezető Godwin NC150S Dri-Prime® szivattyút – az intelligens vízkezelő megoldást.

Az ügyfelek visszajelzései és több száz terepi teszten nyert használati adatok alapján újragondoltuk és újraterveztük a Godwin NC150S Dri-Prime szivattyút, hogy a hatékonyabb berendezés pontosan azt nyújtsa, amire a legnagyobb igénybevételt jelentő víztelenítési feladatokban szükség van. 

Contact us to learn more

*  Required Field

 

Dugulásmentes berendezéssel kordában tartott víz

A víz igazán agyafúrt módon tudja kimutatni a foga fehérjét. Egyedülálló öntisztító Flygt N-technológiás dugulásmentes járókerékkel rendelkező Godwin NC150S Dri-Prime szivattyúnkkal azonban megfegyelmezheti:

  • A modern szálas anyagok egyszerű kezelése
  • Több mint 20 éve, 300 000-nél is több helyen használt Flygt N-technológiánk fenntartható hidraulikus hatásfoka
  • Hosszú távú üzemanyag- és energiamegtakarítás
Intelligens felügyelet

Intelligens felügyelet a bármikor és bárhonnan történő vezérléshez

Az irodából, a kanapéról, de akár még a strandról is kordában tarthatja a vizet.

Az intelligens Godwin NC150S Dri-Prime szivattyú az ágazatban elsőként bármely okostelefonról, táblagépről vagy asztali számítógépről, a világon bárhonnan felügyelhető és vezérelhető a Godwin Field Smart Technology (FST) segítségével.

Gondoljon bele, micsoda nyugalmat jelent, ha valós időben tudja nyomon követni és felügyelni szivattyúját, illetve kommunikálni vele, anélkül hogy valakit az építkezés helyszínére kellene küldenie megnézni, hogy működik-e a berendezés. Vagy az éjszaka közepén az átemelőhöz, hogy ellenőrizze az üzemanyagszinteket.

Schedule a Demo

*  Required Field

A Prime Guard szivattyúnkkal és motorvezérlőnkkel integráltan működő FST példa nélküli vezérlést és létfontosságú információkat biztosít: 

  • Indítás, leállítás és fordulatszám-szabályozás
  • Üzemanyag-fogyasztás és -szintek
  • Koromfelhalmozódás felügyelete (DPF-fel rendelkező modellek)
  • Motorterhelés
  • Figyelmeztetési és hibakódok
  • Szívónyomás/vákuum mért értékei
  • Kimenőnyomás mért értékei
  • Áramlásmérő értékei
  • Zsompszint felügyelete
  • Több szivattyú/telep nyomon követése egy képernyőn
Magas hatásfokú motorok

FT4: Környezetbarát megoldás, megtakarítással

Kevesebb kibocsátás, több megtakarítás: Mindenki nyer rajta

A valós használati adatokon és korszerű mérnöki tervezésen alapuló intelligens kialakításnak köszönhetően a Godwin NC150S Dri-Prime szivattyúhoz elérhető dízel- és villanymotorok jóval túltesznek az egyszerű „zöld” működésen, a terület igényeinek is megfelelnek.

Hatékonyabb kialakítás:

  • Bizonyítottan magasabb megbízhatóság +20%
  • Csökkentett üzemanyag-fogyasztás -10%
  • Rövidebb szervizelési idő -40%
  • Dízel-oxidációs katalizátor (DOC) technológia
  • Nincsenek költséges regenerációs ciklusok, kevesebb a karbantartás
  • A dízelmotorok maximális elérhető teljesítménye
  • 5 éves/5000 órás garancia (62 lóerős modell)
Észszerűsített szervizelhetőség

Több szivattyúzás. Kevesebb probléma

A hosszabb üzemidő kevesebb problémát jelent.

A Godwin NC150S Dri-Prime szivattyút úgy alkottuk meg, hogy a terepen is praktikus legyen.

Egy nem hasított szíj cseréje egyszerű kézi szerszámokkal 30 perc alatt elvégezhető. Aszivattyú patronos típusú csúszógyűrűs tömítésének köszönhetően a telepítés és az üzembe helyezés ideje is lerövidül. Az optimálisan elhelyezett nezőüvegnek köszönhetően könnyen megállapítható, hogy mikor kell olajat cserélni. A szivattyútengely átmérőjének 25%-os növelése pedig a szivattyú élettartamának meghosszabbodását hozza magával.

Ráadásul az FST technológia hozzáadása óta valós idejű felügyelet figyelmeztet a megelőző karbantartás szükségességére – az összes közül ez a legnagyszerűbb új funkció.

Az új fejlesztések 40%-kal lerövidítik a szervizelési időt:

  • Egyszerű szíjcsere 30 perc alatt
  • Könnyen kioldható hajtómű-tengelykapcsoló
  • Újratervezett hidraulika és visszacsapó szelep
  • Új patronos csúszógyűrűs tömítések
  • Zsírzott csapágyak

Fedezze fel az új Godwin NC150S szivattyút!

0%

Letöltések

Bemutató-időpont kérése
+

Bemutató-időpont kérése

Mi fogunk Kapcsolatban maradunk Önnel annak bemutatására, hogy miként lehet egészen új módszerrel túljárni a víz eszén.

All fields required.

*  Required Field