Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Industries & Applications

A Xylem Lowara márkája vezető a hosszú távú gazdaságos megoldások biztosításában a tiszta vagy szennyezett víz szivattyúzásához és keringéséhez az alábbi iparágakban:

Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

A föld vízkészletének 70%-át használó ágazatban a sikeresség szempontjából kritikus jelentőségű a víz minősége, szállítása és kezelése. Ezen múlik a végeredmény, valamint az emberek egészsége és jóléte is. 

Ezért támaszkodnak a mezőgazdászok és a termelők a Xylem teljes megoldásaira, amelyek a legnehezebb körülmények között is biztosítják a vízellátást, a szennyvíz kezelését és az elemzést.​

TOVÁBB

Akvakultúra

Akvakultúra

A világszerte elfogyasztott halak 50 százaléka akvakultúrából származik. Az akvakultúra iránti bizalom várhatóan nőni fog, méghozzá az egyéb hústermelési ágazatok iránti bizalom növekedési rátájának többszörösével. Ez az óriási lehetőségek mellett kockázatokkal is jár az akvakultúrás termelők szempontjából. A Xylem biztosítani tudja az akvakultúra sikeréhez elengedhetetlen folyamatokat, úgymint a keringetett víz fertőtlenítését, ami nélkül nem őrizhető meg a halak egészsége, továbbá hőcserélőket, amelyek segítenek optimális tartományban tartani a vízhőmérsékletet, és szivattyúk teljes készletét.

Kereskedelmi célú épületek

Kereskedelmi célú épületek

A kereskedelmi épületek közé tartoznak a szállodák, bevásárlóközpontok, iskolák, irodaházak és kórházak. gyakran tartózkodik egyszerre sok ember, Ezért növekszik az igény a többféle közeg és a különböző áramlási sebességek kezelésére képes, megbízható megoldások iránt.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Általános ipar

Általános ipar

Megbízható víz- és szennyvízszivattyúk az ipar működésben tartásához

A Xylem az ágazatok széles körében a nyersvízbetáplálási, illetve szenny- és csapadékvíz-kezelési megoldások specialistája. A termékekkel szembeni elvárások iparáganként eltérnek. Az általános követelmények közé tartoznak a korrozív közeg kezelésére alkalmas speciális anyagok, a magas hőmérsékletű alkalmazások, a magas áramlási sebesség és a robbanásbiztos szivattyúk.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Bányászat

Bányászat

A bányászati műveletek komoly igénybevételnek teszik ki vízkezelő rendszereiket. A víz- vagy iszapszállítás, az ivó- vagy üzemi vizes használatot lehetővé tevő kezelés és a háztartási vagy üzemi szennyvíz kezelése egyaránt robusztus, megbízható és könnyen működtethető rendszereket igényel. A Xylem mint a víz- és szennyvízkezelő rendszerek globális vezetője a vízkezelést megkönnyítő szállító-, kezelő- és mérőberendezések és szolgáltatások teljes körét kínálja. A legtöbb berendezés és folyamat esetén bérlés is lehetséges. A Xylem mérnökei és TotalCare szolgáltatási szakemberei szakértői támogatást és eladás utáni szolgáltatásokat kínálnak.

TOVÁBB

Olaj és gáz

Olaj és gáz

Az ideiglenes feladatokat ellátó víztelenítőszivattyúk alkalmazásai éppoly változatosak, mint maga a kőolaj- és földgázipar. A kiterjedt támogatásnak és mérnöki csapatainknak köszönhetően a Godwin és Flygt víztelenítőtermékek megbirkóznak a feladattal.

;