It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem Vue Secure Connect Connectivity GYIK

Általános csatlakoztatási kérdések

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen a Beállítások elemre.
  4. Lépjen a Connectivity fülre.
  5. Kattintson a Csere gombra.
  6. Írja be az átjáró sorozatszámát.
  7. Kattintson a Csere gombra.

Az Secure Connect helyettesíti az átjárót.

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen a Beállítások elemre.
  4. Menjen a Connectivity fülre.
  5. Kattintson a Törlés gombra.

Az Secure Connect törli az átjárót.

Az Ügyfél adminisztrátor (CA) és a Szerviz személyzet (SP) felhasználói szerepkörök újraindíthatják az átjárót.
Normál körülmények között az átjáró újraindítása nem szükséges.

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen a Beállítások elemre.
  4. Lépjen a Csatlakozás lapra.
  5. Kattintson az Újraindítás gombra.

Az átjáró újraindul.

Ez az információ a CCD 401 átjáróra vonatkozik.

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen a Beállítások elemre.
  4. Lépjen a Csatlakozás lapra.
  5. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  6. Írja be az IP-címeta pont-tizedes jelölésbe. Példák: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Válassza ki a hálózati maszkot.
  8. Kattintson a Megerősítés gombra.

Az Secure Connect frissíti az IP-cím beállításait.

Igen, az esőérzékelő a következő csatlakozási típusokkal csatlakoztatható:

  • Digitális bemenet
  • Analóg bemenet
  • Modbus kommunikáció

Nem, a Modbus-hoz csatlakoztatott eszközöknek azonos típusúaknak kell lenniük.

Lehetőség van olyan eszközök hozzáadására, amelyek közvetlenül az átjáróhoz csatlakoznak. azaz analóg bemenet és digitális bemenet/kimenet.

Ne feledje, hogy a Modbus-hoz csatlakoztatott eszközöknek ugyanazt a csatlakozási típust kell használniuk. A csatlakozási típusokkal és az eszközök számában megadott határértékekkel kapcsolatban lásd a Kompatibilis eszközök című részt.

A feszültségigény a CCD és a digitális I/O között különbözik:

  • A CCD 12-16 VDC-n működik.
  • A digitális I/O 24 V-on működik.

Így kisfeszültség esetén a CCD kommunikálni tud az eszközeivel, de nem rendelkezik elegendő teljesítménnyel a digitális I/O reléjének leküzdéséhez.

A digitális I/O használatához győződjön meg arról, hogy a CCD tápegysége 24 V.

Az alábbi RS232/RS485 kommunikációs paraméterek támogatottak:

  • Baudrát: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Adatbitek: 7, 8
  • Stopbitek: 1, 2
  • Paritás: NINCS, PÁROS, PÁRATLAN
  • Modbus : 1-247

Az eszközök maximális számára vonatkozó információk a Kompatibilis eszközök oldalon találhatók.

CCD 401

A CCD 401 esetében a digitális bemenet aktív, ha a GND-hez csatlakozik, és inaktív, amikor nyitva van.

Ez azt jelzi, hogy a modem nem válaszol megfelelően az Secure Connect kísérleteire a kommunikációra. További részletekért tekintse meg az egyező hibaüzeneteket GYIK.

A javasolt antennát ajánlott használni. A következő feltételek mellett lehet másik antennát használni:

  1. Az antenna nem befolyásolja a rádiófrekvenciás (RF) tulajdonságokat.
  2. Az antenna az ajánlott antennával azonos típusú.
  3. Az antennának ugyanolyan vagy kisebb az erősítése, mint az ajánlott antennának.
  4. Az antenna RF jellemzői megegyeznek az ajánlott antennával.

Igen, a CCD 401 átjáró belső lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, egy cellával, 2600 mAh.

A CCD 401 átjáró négy digitális bemenetet támogat. Mindegyik digitális bemenet használható normál bemenetként vagy impulzusszámlálóként. A digitális bemenetek belső felhúzó ellenállással rendelkeznek.

A CCD 401 átjáró két digitális kimenetet támogat.

A terminálokkal kapcsolatos további információkért lásd:Hogyan csatlakoztassam a digitális kimeneteket a CCD 401-en?

A maximális terhelésre vonatkozó további információkért lásdMekkora a digitális kimenetre alkalmazható maximális feszültség?

Az alábbi csatlakozási táblázatok a CCD 401 digitális kimeneteinek csatlakoztatását mutatják be.

1. digitális kimenet és 2. digitális kimenet csatlakozási táblázata

A CCD-nek nincs SIM-kártyája a nyílásban, beépített eSIM-mel rendelkezik. Amikor a CCD csatlakozik a tápellátáshoz, az eSIM országszerte csatlakozik a roamingpartnerekhez. A felhasználó behelyezhet egy 3FF micro-SIM kártyát a SIM-kártyanyílásba. A 3FF micro-SIM kártya felülírja a beépített eSIM-et.

Igen, de ez működésképtelenné teszi a digitális bemenetet és kimenetet. Ezt csak akkor használja, ha a beállítás nem igényli.

Mielőtt hozzáadná a CCD 401-et az Secure Connecthoz, vizsgálja meg a következőket:

  1. A készülék be van kapcsolva, és a hálózati LED folyamatosan világít vagy zölden villog.
  2. A felhőcsatlakozás LED-je folyamatosan világít vagy sárgán villog.

A CCD 401 IP/alhálózati maszkja 10.10.10.2/255.255.255.0

A sorkapocs 28 és 20 AWG (0,08 – 0,50 mm2) közötti területű sodrott és tömör vezetékekhez készült. A sodrott kábelt 7 mm-es csíkkal és ikerkötéssel kell felszerelni. A narancsszínű rugós gombot le kell nyomni, mielőtt a kábelt a sorkapocsba helyezi. A rugós gombot a terminál elülső felülete mögött kell megnyomni. Ehhez kisméretű csúccsal rendelkező szerszámot kell használni.

Útmutató a kábelek CCD 401-be való behelyezéséhez

Igen, lehetséges. A csatlakoztatási követelmények megismeréséhez lásd az alábbi ábrát:

Aktív analóg bemenet

Passzív analóg bemenet

Az antenna telepítésére a következő követelmények vonatkoznak:

  • Az antennát távol kell tartani a rádiótól vagy az EMC forrástól.
  • Az antennakábeleket távol kell tartani a többi elektronikától.
  • Az antennakábeleknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
  • Az antennakábelek teljes hosszúságban futhatnak, de az interferencia és az áthallás elkerülése érdekében nem szabad meghajlítani.

A jelerősség és az eszköz állapota megtekinthető az Secure Connect alkalmazásban.

Antenna:

  • SMA-csatlakozó
  • Maximum 4 m-es (13,1 láb) kábel
  • Nyomaték 0,56 Nm (0,41 lb.ft)

Ellenőrizze a hálózati jel erősségét.

LED Állapot Leírás
Folyamatos zöld Kiváló vagy jó jelerősség
Folyamatos vörös Közepes vagy elfogadható jelerősség
Nem világít Gyenge jelerősség vagy nincs jel

A kapcsolati problémák elkerülése érdekében a LED állapotának folyamatosan zöldnek kell lennie.

LED Állapot Csatlakozás
Villogó vagy folyamatos sárga Igen
Nem világít Nem

A csatlakozási eljárás maximum 15 percet vesz igénybe.
Az egységet nem szabad leválasztani a csatlakozási eljárás közben.

A CCD 401 javasolt kommunikációs módja a mobil kapcsolat. Az egység Etherneten keresztül is tud kommunikálni. Ha az Ethernet-kapcsolatot használja az internethez, a mobilkapcsolat nem áll rendelkezésre.

Ellenőrizze, hogy a tűzfalbeállítások lehetővé teszik-e a forgalmat ezeken a portokon a kiválasztott hálózaton:

  • MQTT 1883 és 8883
  • HTTPS 443

Az egység Ethernethez való csatlakoztatásához tegye a következőket:

  1. Kapcsolja ki az egységet.
  2. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt az egység RJ45portjához.
  3. Kapcsolja be az egységet, és várjon öt percet a csatlakozás beállításához.

 

Digitális bemenetek/kimenetek és analóg bemenetek

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen az Eszközökre.
  4. Kattintson azEszköz hozzáadása gombra.
  5. Válassza ki az eszköz típusátDigitális bemenet.
  6. Végezze el a következő lépéseket minden porthoz:
    a) Gépelje be az adatpont nevét.
    b) Állítsa az Üzemmód opciót Engedélyezve értékre.
    c) Adja meg az adatpontot.
    d) Ha az adatponthoz riasztás van csatlakoztatva, akkor konfigurálja a riasztás beállításait a Riasztási mód.
    A lap csak az adatpont egyes konfigurációinál látható.
    e) Adott esetben konfigurálja az egységet és a bemeneti érték skálázását az Egység és skálázás lapon.
    A lap csak az adatpont egyes konfigurációinál látható.
    f) Kattintson a Mentés gombra.
  7. Kattintson az Eszköz hozzáadása gombra.
    Az Secure Connect telepíti az eszközt.

Az impulzusszámlálási mód percenként akár 12 számlálást is képes végezni. A támogatott impulzusszélesség 200 ms. A számláló maximális értéke 16 bites nem aláírt. Ha a számláló eléri a maximális értéket, automatikusan nullázódik.

Elektronikus áramkör digitális bemenethez

Igen, a digitális kimeneti eszközt ugyanahhoz az átjáróhoz lehet csatlakoztatni, mint bármely más eszközt.

Ez a funkció akkor áll rendelkezésre, ha a Távvezérlő szolgáltatás engedélyezve van a kapcsolódó állomáshoz.

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Menjen az Élő adatok pontra.
  4. Kattintson a digitális kimeneti eszköz beállításainak ikonjára.
  5. Válassza ki a digitális kimeneti eszköz állapotát.

További információkért lásd a Távoli hozzáférés GYIK-et.

Előfeltételek:

  • A használatban lévő átjáró CCD 401.
  • A Távvezérlés funkció engedélyezve van az ügyfél számára.
  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen az Eszközökre .
  4. Kattintson az Eszköz hozzáadása gombra.
  5. Válassza ki a digitális kimenet eszköztípust .
  6. Gépelje be annak a digitális kimeneti portnak a számát az átjárón, amelyhez az eszköz csatlakozik.
  7. Válassza ki a digitális kimenet kezdeti állapotát.
  8. Kattintson a Mentés gombra.

A CCD 401 átjáró két digitális kimenetet támogat. Az átjáró maximális feszültségtartománya 24 V. A kimenetek nyitott gyűjtő kimenetek.

A kimeneti eszköznek, amelyet a digitális kimenet vezérel, például egy relének külső tápegységhez és a digitális kimenethez kell csatlakoznia.

A kimenetek belső 33 kiloohm felhúzó ellenállással rendelkeznek 24 V-ra. A kimenetek maximális mosogatóárama 100 mA.

Bemeneti feszültségLeírás
24 VMaximális feszültség
15 V felettAlacsony szint
5,5 V alattMagas szint

CCD 401-gyel párosított digitális kimenet elektronikus áramköre

  1. Lépjen azÁllomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen azEszközökre.
  4. Válassza ki a digitális bemenettel rendelkező eszközt.
  5. Menjen aPortok konfigurálása fülre .
  6. A megfelelő porthoz kattintson aSzerkesztés gombra.
  7. Szerkessze aNév mezőt.
  8. Kattintson a Mentés elemre.

  1. Lépjen azÁllomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen azEszközökre.
  4. Válasszon egy analóg bemeneti eszközt.
  5. Lépjen azAdatpontküszöbértékek lapra.
  6. Kattintson az Adatponthozzáadásagombra.
  7. Töltse ki a mezőket.
  8. Kattintson a Mentés elemre.

Az Secure Connect hozzáadja az adatpontot az élő adatokhoz.

Modbus

Átjáró IP-cím tartomány Ajánlott
IP-cím
Maximális szám
csatlakoztatott eszközök
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
Az eszközöknek azonos típusúnak kell lenniük.

A legtöbb eszköz az 502-es portot használja, amely a Modbus TCP szabványos portja.

A Modbus kiszolgáló címét meg kell határozni ahhoz, hogy az eszköz kommunikálhasson az átjáróval és az Secure Connectral a Modbus TCP-n keresztül. Ha az eszköz nem rendelkezik Modbus szerver címmel, az 1 használható címként.

Ha az eszköz IP-címe megváltozik, az eszköz újraindítást igényelhet a módosítás alkalmazása előtt.

A CCD 401 nem rendelkezik Modbus címmel. Az Secure Connect alkalmazás tartalmaz egy mezőt, amely megadja azon eszközök alárendelt címét, amelyek azonosítóként IP-címet és alárendelt címet egyaránt használnak.

Csatlakozási problémák

Azt jelenti, hogy az eszköz nem kommunikál a CCD-vel. Lehet, hogy a kommunikációs kábel nincs megfelelően telepítve, vagy az alkalmazásban vagy az eszközön nem megfelelőek a beállítások (rossz Modbus-cím vagy egyéb kommunikációs hivatkozási paraméterek).

További információkért lásd a Riasztások GYIK-et.