La piattaforma Xylem Vue
Un’unica piattaforma, progettata con e per i gestori idrici, per raccogliere tutti i dati e ottimizzare l’interno ciclo dell’acqua
Xylem Vue è una piattaforma software sicura ed integrata per l’analisi dei dati, indipendente da fornitori e tecnologie specifiche. Raccoglie dati da qualsiasi sorgente (sensori, sistemi di telecontrollo, asset, sistemi gestionali, ecc.), inclusi i sistemi esistenti e meno recenti, creando un’unica base informativa condivisa. In questo modo consente ai gestori di valorizzare al massimo gli investimenti già fatti e di avanzare nel proprio percorso di trasformazione digitale.
Le applicazioni modulari aiutano gestori e autorità competenti a governare la complessità del ciclo idrico integrato: dagli impianti e dalle reti di acqua potabile e reflua fino ai sistemi irrigui e alla gestione della risorsa idrica.
Consentono di aumentare la visibilità sul sistema, migliorare le prestazioni operative e la conformità normativa e ottenere significativi risparmi economici.
Applicazioni specifiche per ogni area del ciclo idrico
-
Acqua potabile
Un’unica piattaforma per raccogliere tutti i dati e ottimizzare la gestione degli impianti e delle reti di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile
-
Fognatura e depurazione
Xylem Vue aiuta i gestori del servizio idrico a superare i silos informativi e a integrare i dati esistenti in un’unica piattaforma software e di analisi.
-
Agricoltura
Xylem Vue aiuta i consorzi e le associazioni irrigue a superare i silos informativi e integrare i dati esistenti in un’unica piattaforma software e di analisi.
-
Risorse idriche
L’applicazione Early Warning System (EWS), parte della piattaforma Xylem Vue, potenzia la gestione delle risorse idriche nei bacini fluviali e consente alle autorità competenti e alle strutture di protezione civile di monitorare gli eventi estremi, con allarmi in tempo reale e previsioni a breve termine degli eventi di piena.
Come funziona
Xylem Vue supporta oltre 120 protocolli e sistemi e integra differenti sorgenti dati per offrire monitoraggio e allarmi in tempo reale, gestione centralizzata di impianti e infrastrutture e analisi avanzata dei rischi.
- Sorgenti dati – integrazione indipendente dai fornitori di tutte le fonti (sensori IoT, gestionali aziendali, datalogger, GIS, sistemi di telecontrollo, letture da contatori, ecc.)
- Motore Smart Water – un modello dati unico che standardizza tutte le informazioni raccolte
- Applicazioni modulari – analisi, ottimizzazione e supporto alle decisioni in tempo reale
- Intelligenza operativa – monitoraggio continuo e azioni immediate sugli indicatori chiave di prestazione
Eliminare i silos informativi con un modello dati unico
Una vista di sistema su veri indicatori operativi
Benefici della piattaforma Xylem Vue
-
Agnostica
Elabora dati provenienti da sorgenti diverse, a prescindere da fornitori, costruttori e tecnologie utilizzate.
-
Modulare
Le applicazioni possono essere attivate in base alle esigenze del momento e alle criticità da affrontare.
-
Sicura
Progettata e realizzata secondo le principali norme e buone pratiche per la sicurezza delle informazioni (NIST CSF, ISO 27001).
-
Scalabile
Nuove applicazioni possono essere aggiunte quando necessario, senza compromettere le prestazioni operative.
-
Interoperabile
Si integra con i flussi dati in ingresso e in uscita di piattaforme e soluzioni esistenti, anche di terze parti.
-
Adattabile
Può essere configurata in modo da rispecchiare i processi specifici dei gestori del servizio idrico e fognario.
Casi di studio
Publiacqua S.p.A.: Piattaforma di supporto decisionale per la riduzione delle perdite idriche
La soluzione è stata implementata in cloud, sfruttando l’infrastruttura AWS di Publiacqua, e integrata con strumenti come GIS, SAP, misuratori e sistemi SCADA. Un approccio orientato alla user experience ha garantito che la piattaforma rispondesse alle esigenze specifiche dei team operativi, di pianificazione e di manutenzione, sia in ufficio che sul campo.
ARA Pustertal AG implementa un digital twin: risparmio energetico del 10% con il 33% in più di reflui
Le acque reflue trattate provengono per circa il 50% da attività turistiche, per il 25% da utenze municipali e per il restante 25% da scarichi industriali. Tra le principali fonti di reflui industriali si annoverano caseifici locali, un produttore di succhi e un’azienda che lavora carne e insaccati.
Vediamo insieme che cosa è possibile fare per l’acqua
Lavorando fianco a fianco, individuiamo le informazioni necessarie per prendere decisioni basate sui dati e pianificare con maggiore sicurezza il futuro.