Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Gamma Lowara e-SV: prestazioni di pompaggio elevate a nuovi livelli

Gamma disponibile, caratteristiche principali, vantaggi, applicazioni e casi di successo

La gamma Lowara e-SV è una serie di elettropompe multistadio verticali assemblate, progettate per migliorare l'efficienza, la durata e la versatilità. Queste pompe sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, garantendo prestazioni robuste anche in ambienti difficili. Le pompe e-SV sono progettate per gestire una varietà di liquidi, dall’acqua pulita ai fluidi leggermente contaminati, rendendole adatte a un’ampia gamma di applicazioni.

La gamma e-SV include 11 modelli con portate nominali di 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h, offrendo diverse portate e pressioni per soddisfare esigenze diversificate. Ecco alcune specifiche tecniche chiave:

  • Portata: fino a 160 m³/h
  • Prevalenza: fino a 330 metri
  • Alimentazione: disponibile in versioni trifase e monofase, 50 e 60 Hz
  • Potenza: motori standard da 0,37 kW a 55 kW
  • Pressione di esercizio: PN25-40 per i modelli da 1 a 22SV; PN16, PN25, PN40 per i modelli da 33 a 125
  • Intervallo di temperatura: da -30°C a +120°C (versione standard), con opzioni ad alta temperatura fino a +180°C

Tutte le pompe sono dotate di motori standard IE3 se trifase ≥0,75 kW e motori IE2 se monofase.

Inoltre, l’e-SV è disponibile con Hydrovar X integrato e nella configurazione e-SVE Smart Pump, entrambe dotate di convertitori di frequenza avanzati combinati con le più recenti tecnologie a motore sincrono. Questa integrazione riduce il numero di componenti e migliora significativamente l’affidabilità complessiva del sistema. Fornite come pacchetti pre-programmati e pre-assemblati, sia la e-SV con Hydrovar X che la e-SVE Smart Pump offrono un’efficienza ai vertici del mercato, con risparmi energetici fino al 70% rispetto ai sistemi a velocità fissa, riducendo anche i tempi di installazione fin dal primo utilizzo.

“La gamma Lowara e-SV non è solo un prodotto”, afferma Nicola Elevati, Senior Product Manager in Xylem. “È una soluzione che porta le prestazioni delle pompe a un livello superiore, garantendo efficienza, affidabilità e soddisfazione in una vasta gamma di applicazioni”.

Caratteristiche principali

  • Alta efficienza: le pompe e-SV sono progettate per massimizzare l’efficienza, riducendo il consumo energetico e i costi operativi.
  • Costruzione robusta: realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, queste pompe sono costruite per resistere a condizioni gravose e garantire una lunga durata.
  • Soluzioni progettuali: la pompa presenta spinte assiali ridotte che permettono l’utilizzo di motori standard, oltre a tenute meccaniche conformi alle normative EN e ISO.
  • Versatilità: adatte sia per liquidi puliti che leggermente contaminati, le pompe e-SV si adattano a diversi contesti industriali e commerciali.

Vantaggi

  • Risparmio energetico: grazie all’elevata efficienza, le pompe e-SV consentono un notevole risparmio energetico, rendendole una scelta ecologica.
  • Durabilità: la struttura robusta assicura prestazioni affidabili nel tempo, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni.
  • Convenienza: l’efficienza energetica unita alla durabilità si traduce in un costo totale di proprietà inferiore.
  • Flessibilità: l’ampia gamma di modelli e configurazioni consente soluzioni su misura per ogni esigenza.
  • Facilità di manutenzione: la pompa e-SV offre caratteristiche che semplificano la manutenzione e riducono i tempi di inattività rispetto alle pompe convenzionali. Le spinte assiali ridotte consentono l’uso di motori standard, facilmente reperibili sul mercato—rendendo le sostituzioni più rapide e comode. Inoltre, le tenute meccaniche possono essere sostituite senza rimuovere il motore per le unità sopra i 4 kW, ottimizzando ulteriormente le procedure di manutenzione e riducendo le interruzioni operative.

Applicazioni

Le pompe Lowara e-SV sono ideali per:

  • Sistemi di approvvigionamento idrico: garantiscono pressione e flusso costanti in contesti residenziali, commerciali e industriali.
  • Sistemi di pressurizzazione: aumentano la pressione dell'acqua in edifici alti e grandi impianti.
  • Irrigazione: offrono una distribuzione affidabile dell’acqua per applicazioni agricole.
  • Sistemi HVAC: supportano il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione con una circolazione dell’acqua efficiente.

Numerosi clienti hanno ottenuto miglioramenti significativi nelle proprie operazioni grazie alla gamma Lowara e-SV.