It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

GODWIN HEEFT DE NORM BEPAALD. OPNIEUW.

Verbeterde pompefficiëntie. Lager brandstofverbruik. Gemakkelijkere bediening. Minder onderhoud.

Introductie van de eerste Godwin NC150S Dri-Prime®–pomp in zijn reeks - de slimme oplossing voor water.

Met behulp van feedback van klanten en gebruiksgegevens van honderden praktijktests hebben we de Godwin NC150S Dri-Prime-pomp opnieuw bedacht, herontworpen en herontwikkeld om deze slimmer te maken en precies dat te leveren wat uw zwaarste ontwateringstaken vereisen. 

Contact us to learn more

*  Required Field

 

Wees slimmer dan water en verstoppingsvrije werking

Water is heimelijk - het komt tevoorschijn wanneer en waar het wil. Maar nu kunt u het water verplaatsen met meer gemoedsrust dankzij de Godwin NC150S Dri-Prime-pomp met de unieke, zelfreinigende, verstoppingsvrije waaier van Flygt N-Technology:

  • Eenvoudig beheer van vezelig, modern afval
  • Langdurige hydraulische efficiëntie van Flygt N-Technology, meer dan 20 jaar lang gebruikt op meer dan 300.000 locaties
  • Brandstof- en energiebesparingen op lange termijn
Slimme bewaking

Slimme bewaking voor controle altijd en overal

Wees slimmer dan water, vanaf uw kantoor, de bank of zelfs het strand.

De slimme Godwin NC150S Dri-Prime-pomp worden bediend en geregeld vanaf elke smartphone, tablet of desktopcomputer, waar ook ter wereld met Godwin Field Smart Technology (FST). Een primeur in de industrie.

Stel u de gemoedsrust voor om in realtime uw pomp te kunnen volgen, bewaken en met uw pomp te kunnen communiceren, zonder iemand naar de bouwplaats te moeten sturen om te zien of de pomp werkt. Of naar het opvoerstation in het midden van de nacht om het brandstofniveau te controleren.

Schedule a Demo

*  Required Field

FST kan worden geïntegreerd met onze Prime Guard pomp- en motorbesturing en biedt ongekende bediening en essentiële informatie: 

  • Start/stop/RPM-regeling
  • Brandstofverbruik/niveau
  • Bewaking op roetaccumulatie (modellen met DPF)
  • Motorbelasting
  • Waarschuwing- en foutcodes
  • Zuigdruk/vacuümwaarden
  • Afvoerdrukmetingen
  • Debietmeterwaarden
  • Pompputpeilbewaking
  • Volg meerdere pompen/sites vanaf één scherm
Efficiënte motoren

FT4: Ga voor groen terwijl u bespaart

Minder uitstoot, meer besparingen: iedereen wint

Dankzij een slim ontwerp op basis van real-world gebruiksgegevens en geavanceerde engineering, zijn de dieselmotoren en elektromotoren in de Godwin NC150S Dri-Prime-pomp veel meer dan alleen maar groen, ze leveren ook de prestaties die nodig hebt.

Meer efficiënt ontworpen:

  • Beproefde hogere betrouwbaarheid +20%
  • Verlaagd brandstofverbruik -10%
  • Minder onderhoudstijd -40%
  • Diesel Oxidation Catalyst (DOC) technologie
  • Vereist geen kostelijke regeneratiecycli en vermindert onderhoud
  • Maximaal beschikbare PK van dieselmotoren
  • Garantie 5 jaar/5000 uren (model 62 pk)
Gestroomlijnde onderhoudbaarheid

Meer pompen. Minder zweten.

Meer uptime betekent minder hoofdpijn.

We hebben de Godwin NC150S Dri-Prime-pomp ontworpen om ook in het veld slim te zijn.

Het wisselen van een no-split riem duurt 30 minuten, met behulp van gewone handgereedschappen. Een mechanische pompafdichting van het cartridge-type vermindert installatie- en insteltijd. Een optimaal geplaatst kijkglas maakt het gemakkelijk om te zien wanneer de olie moet worden vervangen. En een 25% grotere pompasdiameter betekent een langere levensduur van de pomp.

Daarnaast hebben we FST-functionaliteit toegevoegd, real-time bewaking die waarschuwt voor vereist preventief onderhoud - de beste serviceverbeteringsfunctie van al.

Verbeteringen verkorten de servicetijd met 40%:

  • Eenvoudige riemvervanging in 30 minuten
  • Eenvoudig te ontkoppelen aandrijfkoppeling
  • Herontwerpen hydrauliek en terugslagklep
  • Nieuwe mechanische cassetteafdichting
  • Gesmeerde lagers

Verken de nieuwe Godwin NC150S

0%

Downloads

Plan een demo
+

Plan een demo

We zullen contact met u opnemen om u te tonen hoe u het water te slim af kunt zijn.

All fields required.

*  Required Field