It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Veelgestelde vragen over Xylem Vue Secure Connect-connectiviteit

Algemene vragen over connectiviteit

  1. Ga naar Stations.
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Instellingen.
  4. Ga naar het tabblad Connectiviteit.
  5. Klik op Vervangen.
  6. Typ het serienummer van de gateway.
  7. Klik op Vervangen.

Secure Connect vervangt de gateway.

  1. Ga naar Stations.
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Instellingen.
  4. Ga naar het tabblad Connectiviteit.
  5. Klik op Verwijderen.

Secure Connect verwijdert de gateway.

De gebruikersrollen Klantbeheerder (CA) en Servicepersoneel (SP) kunnen een gateway opnieuw starten.
Onder normale omstandigheden is een herstart van de gateway niet nodig.

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Instellingen.
  4. Ga naar het tabblad Connectiviteit.
  5. Klik op de knop Opnieuw starten.

De gateway wordt opnieuw gestart.

Deze informatie is van toepassing op de CCD 401-gateway.

  1. Ga naar Stations.
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Instellingen.
  4. Ga naar het tabblad Connectiviteit.
  5. Klik op Bewerken.
  6. Typ het IP-adresin punt-decimale notatie. Voorbeelden: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Selecteer het netmasker.
  8. Klik op Bevestigen.

Secure Connect werkt de IP-adresinstellingen bij.

Ja, een regensensor kan worden aangesloten op de volgende connectiviteitstypen:

  • Digitale ingang
  • Analoge ingang
  • Modbus-communicatie

Nee, Modbus-aangesloten apparaten moeten van hetzelfde type zijn.

Het is mogelijk om apparaten toe te voegen die rechtstreeks op de gateway zijn aangesloten. Dat wil zeggen, analoge ingang en digitale ingang/uitgang.

Houd er rekening mee dat Modbus-aangesloten apparaten hetzelfde type aansluiting moeten gebruiken. Zie Compatibele apparaten voor informatie over verbindingstypen en limieten in het aantal apparaten.

De spanningsvereiste verschilt tussen de CCD en de digitale I/O:

  • De CCD werkt op 12-16 VDC.
  • De digitale I/O werkt op 24 V.

Op een laag voltage kan de CCD dus communiceren met zijn apparaten, maar heeft niet voldoende vermogen om het relais van de digitale I/O te overwinnen.

Om de digitale I/O te gebruiken, moet de voeding voor de CCD 24 V zijn.

Onder RS232/RS485 ondersteunde communicatieparameters:

  • Baudrate: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Databits: 7, 8
  • Stoppen: 1, 2
  • Pariteit: GEEN, EVEN, ODD
  • Modbus : 1-247

Informatie over het maximale aantal apparaten is te vinden op de pagina Compatibele apparaten.

CCD 401

Voor CCD 401 is digitale ingang actief wanneer aangesloten op GND en inactief wanneer geopend.

Het geeft aan dat de modem niet goed reageert op de pogingen van Secure Connect om ermee te communiceren. Bekijk de bijbehorende veelgestelde vragen over foutmeldingenvoor meer informatie.

Het wordt aanbevolen om de voorgestelde antenne te gebruiken. Het is mogelijk om een andere antenne te gebruiken onder de volgende omstandigheden:

  1. De antenne heeft geen invloed op de radiofrequentie (RF)-eigenschappen.
  2. De antenne is van hetzelfde antennetype als de aanbevolen antenne.
  3. De antenne heeft dezelfde of een lagere versterking dan de aanbevolen antenne.
  4. De antenne heeft dezelfde RF-kenmerken als de aanbevolen antenne.

Ja, de CCD 401-gateway heeft een interne lithium-ionbatterij met één cel, 2600 mAh.

De CCD 401-gateway ondersteunt vier digitale ingangen. Elke digitale ingang kan worden gebruikt als een normale ingang of als een pulsteller. De digitale ingangen hebben een interne optrekweerstand.

De volgende aansluitingsschema's laten zien hoe u de digitale uitgangen op de CCD 401 aansluit.

Aansluitingsschema voor digitale uitgang 1 en digitale uitgang 2

CCD heeft geen SIM-kaart in de sleuf, het heeft een ingebouwde eSIM. Wanneer de CCD verbinding maakt met de stroom, maakt de eSIM verbinding met de roamingpartners in het hele land. De gebruiker kan een 3FF microsimkaart in de sleuf van de SIM-kaart plaatsen. De 3FF microsimkaart overschrijft de ingebouwde eSIM.

Ja, maar dit maakt digitale ingang en digitale uitgang niet-functioneel. Gebruik deze manier alleen als uw installatie deze niet nodig heeft.

Controleer het volgende voordat u CCD 401 toevoegt in Secure Connect:

  1. Het apparaat wordt aangezet en de netwerk-LED brandt continu of knippert groen.
  2. Led voor cloudverbinding brandt continu of knippert geel.

Het IP/subnetmasker voor CCD 401 is 10.10.10.2/255.255.255.0

Het klemmenblok is ontworpen voor gestrande en massieve draden met een gebied tussen 28 en 20 AWG (0,08 – 0,50 mm2). Kabel met snoer moet 7 mm gestreept zijn en voor montage met lits-jumeaux zijn verbonden. De oranje veerknop moet naar beneden worden gedrukt voordat de kabel in de klemmenblokken wordt geplaatst. De veerknop moet achter het vooroppervlak van de terminal worden ingedrukt. Hiervoor moet een gereedschap met een kleine punt worden gebruikt.

Instructies voor het plaatsen van kabels in CCD 401

Ja, dat is mogelijk. Raadpleeg het onderstaande diagram voor meer informatie over de aansluitingsvereisten:

Actieve analoge ingang

Passieve analoge ingang

Deze vereisten gelden voor de antenne-installatie:

  • De antenne moet uit de buurt van de radio of de EMC-bron worden gehouden.
  • De antennekabels moeten uit de buurt van andere elektronica worden gehouden.
  • De lengte van de antennekabels moet zo kort mogelijk zijn.
  • De antennekabels kunnen over de gehele lengte lopen, maar ze mogen niet worden gebogen om storing en overspraak te voorkomen.

De signaalsterkte en de apparaatstatus kunnen worden bekeken in de Secure Connect-toepassing.

Antenne:

  • SMA-connector
  • Maximum 4 m (13.1 ft) kabel
  • Koppel 0,56 Nm (0,41 lb.ft)

Controleer de sterkte van het netwerksignaal.

LED Status Beschrijving
Brandt groen Uitstekende of goede signaalsterkte
Brandt rood Gemiddelde of redelijke signaalsterkte
Onverlicht Slecht of geen signaal

De toestand van de LED moet continu groen zijn om verbindingsproblemen te vermijden.

LED Status Aansluiting
Knippert of brandt geel Ja
Onverlicht Nee

De aansluitprocedure neemt maximaal 15 minuten in beslag.
De unit mag tijdens de aansluitprocedure niet worden losgekoppeld.

De aanbevolen communicatiemodus voor CCD 401 is mobiele connectiviteit. Het apparaat kan ook communiceren via Ethernet. Wanneer de Ethernet-verbinding voor het internet wordt gebruikt, is cellulaire connectiviteit niet beschikbaar.

Controleer of de firewall-instellingen verkeer toestaan op deze poorten voor het geselecteerde netwerk:

  • MQTT 1883 en 8883
  • HTTPS 443

Doe het volgende om het apparaat op het Ethernet aan te sluiten:

  1. Schakel het apparaat uit.
  2. Sluit de Ethernetkabel aan op de RJ45port van het apparaat.
  3. Schakel het apparaat in en wacht tot vijf minuten totdat de verbinding tot stand is gebracht.

 

Digitale ingangen/uitgangen en analoge ingangen

  1. Ga naar Stations.
  2. Selecteer het station.
  3. Ga naar Apparaten.
  4. Klik op de knop Apparaattoevoegen.
  5. Selecteer het apparaattype Digitale ingang.
  6. Doorloop de volgende stappen voor elke poort:
    a) Typ de naam van het gegevenspunt.
    b) Stel de optie Mode to Ingeschakeld in.
    c) Definieer het gegevenspunt.
    d) Als er een alarm is aangesloten op het gegevenspunt, configureer dan de alarminstellingen in het tabblad Alarmmodus.
    Het tabblad is alleen zichtbaar voor sommige configuraties van het datapunt.
    e) Indien van toepassing, configureer de eenheid en schaal van de invoerwaarde in het tabblad Eenheid en schaal.
    Het tabblad is alleen zichtbaar voor sommige configuraties van het datapunt.
    f) Klik op de knop Opslaan.
  7. Klik op de knop Apparaat toevoegen.
    Secure Connect installeert het apparaat.

De pulstelmodus telt tot 12 tellingen per minuut. De ondersteunde pulsbreedte is 200 ms. De teller heeft een niet-ondertekende waarde van maximaal 16 bits. Als de teller de maximale waarde bereikt, wordt deze automatisch teruggezet op nul.

Elektronisch circuit voor digitale ingang

Ja, het is mogelijk om het digitale uitvoerapparaat aan te sluiten op dezelfde gateway als elk ander apparaat.

Deze functie is beschikbaar wanneer de afstandsbedieningsservice is ingeschakeld voor het betreffende station.

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Live-gegevens.
  4. Klik op het instellingenpictogram voor het digitale uitvoerapparaat.
  5. Selecteer de status van het digitale uitvoerapparaat.

Zie Veelgestelde vragen over toegang op afstand voor meer informatie.

Vereisten:

  • De gebruikte gateway is CCD 401.
  • De afstandsbedieningsfunctionaliteit is ingeschakeld voor de klant.
  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer het station.
  3. Ga naar Apparaten.
  4. Klik op de knop Apparaat toevoegen.
  5. Selecteer het apparaattype Digitale uitgang.
  6. Typ het nummer van de digitale uitgangspoort op de gateway waarop het apparaat is aangesloten.
  7. Selecteer de initiële status van de digitale uitgang.
  8. Klik op de knop Opslaan .

De CCD 401-gateway ondersteunt twee digitale uitgangen. De gateway ondersteunt een maximaal spanningsbereik van 24 V. De uitgangen zijn open collectoruitgangen.

Het uitgangsapparaat dat de digitale uitgang bestuurt, bijvoorbeeld een relais, moet worden aangesloten op een externe stroomvoorziening en op de digitale uitgang.

De uitgangen hebben een interne 33 kiloohm optrekweerstand tot 24 V. De maximale spoelstroom van de uitgangen is 100 mA.

IngangsspanningBeschrijving
24 VMaximale spanning
Meer dan 15 VLaag niveau
Onder 5,5 VHoog niveau

Elektronisch circuit voor een digitale uitgang gekoppeld aan een CCD 401

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naarApparaten.
  4. Selecteer het apparaat dat een digitale ingang heeft.
  5. Ga naar het tabbladPorts configuratie.
  6. Klik voor de betreffende poort opBewerken.
  7. Bewerk de veldnaam.
  8. Klik op Opslaan.

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naarApparaten.
  4. Selecteer een analoog invoerapparaat.
  5. Ga naar het tabblad Datapuntdrempels.
  6. Klik op de knopAdd data point.
  7. Vul de velden in.
  8. Klik op Opslaan.

Secure Connect voegt het gegevenspunt toe aan Live-gegevens.

Modbus

Gateway IP-adresbereik Aanbevolen
IP-adres
Maximum aantal
aangesloten apparaten
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
De apparaten moeten van hetzelfde type zijn.

De meeste apparaten gebruiken poort 502, wat de standaardpoort is voor Modbus TCP.

Het adres van de Modbus-server moet worden gedefinieerd om het apparaat via Modbus TCP met de gateway en Secure Connect te laten communiceren. Als het apparaat geen Modbus-serveradres heeft, is het mogelijk om 1 als adres te gebruiken.

Als het IP-adres in het apparaat wordt gewijzigd, moet het apparaat mogelijk opnieuw worden opgestart voordat de wijziging van toepassing is.

De CCD 401 heeft geen Modbus-adres. De Secure Connect-applicatie bevat een veld om een slave-adres in te voeren voor de apparaten die zowel een IP-adres als een slave-adres als identificatie gebruiken.

Connectiviteitsproblemen

Dit betekent dat het apparaat niet met de CCD communiceert. Mogelijk is de communicatiekabel niet correct geïnstalleerd of de instellingen van de app of het apparaat zijn niet correct (verkeerd Modbus-adres of andere communicatieverbindingsparameters).

Raadpleeg de Veelgestelde vragen over alarmen voor meer informatie.