Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Pompy Xylem tłoczą ścieki pod Wisłą do oczyszczalni „Czajka"

21 grudnia 2021

Zgodnie z planem i zapowiedziami, w Warszawie zakończyło się drążenie dwóch kolektorów ściekowych pod Wisłą, wybudowanych przez MPWiK w Warszawie. Ścieki tłoczone są z wykorzystaniem urządzeń dostarczonych przez firmę Xylem. 

Rurociągi pod Wisłą powstały w ramach jednego z największych projektów realizowanych obecnie przez MPWiK w Warszawie, jakim jest budowa alternatywnego układu przesyłu ścieków. Jeszcze w 2020 roku rozpoczęto drążenie pierwszego z dwóch planowanych kolektorów, który został uruchomiony w połowie grudnia tego samego roku. 

Tłoczenie ścieków, do momentu wykonania docelowej infrastruktury nowego alternatywnego układu, odbywa się w oparciu o trzy sztuki pomp Flygt C3800.935 o mocy 450 kW z układem kontrolującym parametry pomp MAS801. Zgodnie z założeniami, układ ten powinien pracować do końca 2022 roku.

– Jako producent pomp i zaawansowanych rozwiązań z zakresu infrastruktury wodnej, zaoferowaliśmy wsparcie i wykorzystaliśmy urządzenia najwyższej klasy. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby zapewnić bezpieczną eksploatację pomp w dłuższym okresie czasu. W tego typu sytuacjach, kluczowym działaniem jest sprawne zastosowanie odpowiedniego rozwiązania – mówi Łukasz Wójcik, Project Manager Rental Solutions, Xylem Water Solutions Polska. 

Urządzenia tłoczące firmy Xylem nie po raz pierwszy są wykorzystywane w Warszawie. Pompy wykorzystało także w 2019 roku PGW Wody Polskie do tłoczenia ścieków rurociągami ułożonymi na moście pontonowym.

W tamtym czasie ścieki były pompowane przy pomocy agregatów spalinowych na paliwo, które dostępne były „od ręki”. W kulminacyjnym momencie naliczono ponad 20 agregatów różnej wielkości. Z uwagi na fakt, że układ ten nie był wystarczająco wydajny, postanowiono wykorzystać dodatkowo pompy zatapialne. Po dokonaniu obliczeń hydraulicznych układu, zdecydowano się na wykorzystanie pompy Flygt C3602.905 o mocy 340kW oraz falownika. Instalacja spełniła swoje zadanie i działała do połowy listopada 2019 r., gdy ścieki ponownie skierowano do dotychczasowego układu rurociągów pod Wisłą. 

Nie tylko ścieki…

Jak wynika z analiz firm zajmujących się na co dzień profesjonalną obsługą sieci wodociągowych, codziennie z polskich rur, na skutek nieszczelności, wyciekają miliony litrów wody. 

– Jak pokazują analizy uzyskane przy użyciu technologii Smartball, tylko w przypadku piętnastokilometrowego odcinka magistrali w Poznaniu, z powodu nieszczelności rurociągów, straty wody wynoszą rocznie aż ok. 750 tys. metrów sześciennych. To ogromna ilość wody, co najlepiej obrazuje fakt, że taką ilością cieczy można by wypełnić ponad 200 basenów olimpijskich. Poznań z pewnością nie jest odosobnionym przypadkiem – dodaje Łukasz Wójcik, Xylem Water Solutions Polska.

Eliminowanie nieszczelności w rurociągach doprowadzających wodę do mieszkańców jest tym bardziej znaczące w zbliżającym się sezonie letnim. W tym okresie coraz powszechniejsze stają się susze i niedobory wody. Konieczne jest przygotowanie się już teraz, aby potencjalne skutki wycieków móc odpowiednio wcześnie zminimalizować. W takich przypadkach istotna jest przede wszystkim prewencja i sprawne reagowanie, korzystając z doświadczenia specjalistów gotowych dostarczyć potrzebne rozwiązania możliwie jak najszybciej. 

O firmie XYLEM
Xylem (XYL) to wiodąca globalna firma zajmująca się technologią wodną, zaangażowana w rozwiązywanie, dzięki swojej innowacyjnej technologii, kluczowych problemów związanych z wodą i infrastrukturą. Zaangażowanie 16 000 pracowników pozwoliło osiągnąć firmie przychody w wysokości 5,25 miliarda dolarów w 2019 roku. Tworzymy bardziej zrównoważony świat, umożliwiając naszym klientom optymalizację zarządzania wodą i zasobami oraz pomagamy społecznościom w ponad 150 krajach w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Odwiedź nas na www.xylem.pl.

Kontakt:
Biuro prasowe
24/7 Communication
Aleksandra Balcerzak 
533 381 181 
aleksandra.balcerzak@247.com.pl