It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Silniki o najwyższej efektywności


Silniki o najwyższej efektywności marki Flygt spełniają wymagania sprawności IE3 w normach IEC, a także wymagania dotyczące wydajności Premium w standardzie NEMA. Marka Flygt specjalnie projektuje silniki do naszych pomp zatapialnych i udostępnia je w rozmiarach od 2 kW do 230 kW. Projekty mają na celu osiągnięcie najwyższej możliwej wydajności silnika ze stratami skupionymi wokół stojana, aby wykorzystać dostępne chłodzenie w najlepszy możliwy sposób. Skutkuje to bardzo długim czasem pracy silnika i łożyska oraz urządzeniem chłodzącym.

Seria silników o wysokiej sprawności składa się z dwóch technologii silnika. Dla większych rozmiarów stosujemy konwencjonalną technologię silników indukcyjnych, a dla mniejszych silników zaprojektowaliśmy silniki z magnesami stałymi Line Started Permanent Magnet (technologia LSPM).

Innowacyjne silniki z magnesami trwałymi Line Started Permanent Magnet o mocy do 12,5 kW

Flygt jako pierwszy wprowadził na rynek pierwsze dostępne na rynku silniki LSPM w naszych mieszadłach w 2009 roku. Po wielu latach wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych wprowadziliśmy na rynek te najnowocześniejsze konstrukcje silników. Opracowaliśmy silniki z technologią LSPM o mocy do 12,5 kW, które są zarówno mocne, jak i niezwykle wydajne. Technologia ta zapewnia do 4% wyższą sprawność niż nominalna wartość międzynarodowej normy wydajności Premium (IEC 60034-30-1) ustanowionej przez europejskie przepisy i normę NEMA MG-1.

Silniki LSPM marki Flygt są zaprojektowane tak, aby pobierały mniej prądu, co pozwala na zastosowanie cieńszych przewodów i tańszych urządzeń ochronnych. Ułatwia to modernizację starej pompy i utrzymanie istniejącego panelu sterowania. Można uruchomić elastyczne silniki LSPM przy użyciu wszystkich typowych metod uruchamiania. Wszystkie nasze prace inżynieryjne koncentrują się na zapewnieniu, że mamy silniki, które są tak małe i lekkie, jak to tylko możliwe.

W przypadku silników o mocy 12,5 kW i większych, stosujemy konwencjonalne technologie silnikowe, aby osiągnąć najwyższy poziom wydajności. Niektóre silniki o mocy większej niż 70 kW są wyposażone w pełne miedziowe wirniki prętowe i specjalne wysokowydajne uzwojenia oraz laminatory stojana/wirnika.

Zalety silników o wysokiej sprawności:

  • Największe wydajności silników zanurzeniowych na rynku
  • Międzynarodowa norma efektywności Premium
  • Niższe temperatury silnika wydłużają żywotność silnika i łożyska
  • Zoptymalizowane dla pomp i zastosowań pomp
  • Możliwe wszystkie zwykłe sposoby uruchomienia