It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Produkcja na zamówienie

DOBRANIE ODPOWIEDNIEJ POMPY DO PRACY

Proces elastycznej produkcji firmy Xylem umożliwia szybka rotację sprzętu, zaprojektowanego i wyprodukowanego według specyfikacji klienta. Nasi inżynierowie zapewniają, że posiadają Państwo prawidłowy sprzęt do zadania i używają najnowszych narzędzi do projektowania i produkcji wszystkich elementów, od nowych modeli pomp do dużych i bardzo złożonych systemów pomp.

Oferujemy następujące opcje i nie tylko. Jeśli nie widzą Państwo tego, czego szukają, wystarczy zapytać!

Pompy na zamówienie do Państwa aplikacji:

  • Możemy kupić pompy od producentów pomp i połączyć je z silnikami wysokoprężnymi i elektrycznymi
  • Pompy odśrodkowe o małej końcówce ssącej
  • Dodatnie pompy wyporowe (podwójne i potrójne pompy tłoczkowe / łopatkowe pompy ślizgowe / obrotowe pompy krzywkowe)
  • Duże wielostopniowe pompy wysokociśnieniowe

Napędy:

  • Silniki elektryczne TEFC to standard, ale dostępne są również silniki do pracy w warunkach chemicznych lub silniki odporne na eksplozję
  • Silniki elektryczne dostępne dla napięcia 460 V, 575 V i 4160 V.
  • Różnorodność producentów silników wysokoprężnych, w tym John Deere, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu i Volvo
  • Silniki wysokoprężne, na gaz ziemny lub płynny propan

Ramy/przyczepy

  • Większe zbiorniki paliwa w ramach
  • Wzmocnione ramy dostosowane do potrzeb klienta do zastosowań w kopalni (zaprojektowane do przemieszczania na gąsienicach)
  • Przyczepy dostępne z regałami na węże, koszami i skrzynkami narzędziowymi
  • Kolektory i zawory zamontowane na przyczepie

Krytycznie wyciszone obudowy:

  • Światła robocze na zewnątrz i/lub wewnątrz obudowy
  • Przemienniki AC/DC
  • Gniazda GFCI
  • Światła ostrzegawcze do pracy

Farba na zamówienie

  • Kolory do zlewania się z otoczeniem (jednostki DBS w brązie lub zieleni)
  • Kolory dopasowane do innego sprzętu

Sprzęt elektryczny

  • Napędy o zmiennej częstotliwości na zamówienie
  • Sterowniki płynnego rozruchu
  • PLC

Kolektory, miski filtrów i rampy drogowe

Szeroka gama naszego sprzętu pompującego Godwin i Flygt połączonego z szerokim doświadczeniem oznacza, że otrzymują Państwo rozwiązanie, które spełni Państwa oczekiwania.